(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188,375円 169,537円
税込単価
207,213円 186,491円

最大999,990r/min までの高速回転体の回転速度を非接触で高精度に測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲:
    100~999990r/min
  • 電源:
    単四形乾電池×4、ACアダプタ
  • 使用温度範囲:
    0~+40
  • 桁数:
    5桁
  • 付属品:
    キャリングケース、三脚取付用アダプタ

(i)ご注意

  • 電磁式回転検出器 MP-5350は付属しません。別途ご用意ください。
  • 回転速度の測定を行うためには、測定対象の一部が着磁されている必要があります。
  • 商品画像は電磁式回転検出器 MP-5350との接続例です。
  • 電池、ACアダプタとも付属しません。別途ご用意ください。

型番

HR-6800 解除

Loading...

※電磁式回転検出器 MP-5350についてはこちらをご覧ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-6800

1個

188,375円

169,537

( 186,491円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大999,990r/min までの高速回転体の回転速度を非接触で高精度に測定する小型ハンディタイプディジタル回転計です。
【特長】
・非接触かつ高速回転対応の専用回転検出器と高感度アンプにより高速回転速度測定を実現。
・低速回転(100r/min)から高速回転(999,990r/min)までのワイドレンジ対応。
・小型、軽量ボディと読み取りやすい大型液晶表示。
・アナログ(モニター出力との切替可)、パルス出力を標準装備。
・最大値と最小値のホールド機能、測定結果の確認に便利なメモリー機能付(最大20件までメモリー可能)。
【仕様】
・測定対象:歯科用回転体、繊維用回転体、高速工作機械用回転体
・対応検出器:電磁式回転検出器 MP-5350(別売)
・演算方式:周期演算方式
・測定時間:50ms+入力信号10周期時間以内
・測定精度:表示値×(±0.02%)±1カウント
・外形寸法:W66×L189.5×D47.5mm
・質量:約280g(本体のみ、乾電池含む)

(i)ご注意

  • 電磁式回転検出器 MP-5350は付属しません。別途ご用意ください。
  • 回転速度の測定を行うためには、測定対象の一部が着磁されている必要があります。
  • 商品画像は電磁式回転検出器 MP-5350との接続例です。
  • 電池、ACアダプタとも付属しません。別途ご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800の型番HR-6800のページです。
型番HR-6800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

    ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

      ハンディタコメータ HT-5500

      ハンディタコメータ HT-5500

        電磁式回転検出器 MP-5350

        電磁式回転検出器 MP-5350

          回転検出器MP-963

          回転検出器MP-963

            回転検出器MP-9120

            回転検出器MP-9120

              ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ

              ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ

                回転検出器MP-930

                回転検出器MP-930

                  メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 ニデックドライブテクノロジー 小野測器
                  通常価格 188,375円 152,572円 104,571円 147,275円 48,836円 42,001円 26,000円 34,062円
                  通常出荷日 9日目   9日目   8日目   9日目   15日目   9日目   3日目~   15日目  
                  商品タイプ 回転計 回転計 回転計 その他 その他 その他 その他 その他
                  回転計タイプ 非接触用 - 接触・非接触両用 - - - - -
                  測定範囲 100~999990r/min - 6~99999r/min - - - - -
                  電源 単四形乾電池×4、ACアダプタ AC100~240V 単四乾電池 4本 - - - - -
                  使用温度範囲 0~+40 0~+50 0~+40 0~+40 -10~+90 -10~+90 - -10~+90

                  高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました