(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

通常単価(税別)
12,053円
税込単価
13,258円

安全性を高めたベーシックなアナログテスタ。【特長】・コンクリートの上1mの落下...

詳細情報を確認する

型番

3030-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3030-10

1個

12,053( 13,258円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性を高めたベーシックなアナログテスタ。
【特長】
・コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ
・LEDチェック、電流消耗チェック可能
・内蔵ヒューズにより商用電源250Vまでの短絡事故を防ぐできます
【用途】
・電工現場での電圧測定

商品情報

ベーシックなアナログテスター(3030-10)の特長

シンプルな目盛りで読取りやすい

シンプルな目盛りで読取りやすい

目盛り拡大図1

目盛り拡大図1

目盛り拡大図2

目盛り拡大図2

コンクリート上1mからの落下に耐える頑丈設計

コンクリート上1mからの落下に耐える頑丈設計

専用の付属携帯用ケースにプローブを収納

専用の付属携帯用ケースにプローブを収納

製品仕様

直流電圧計0~0.3/3/12/30/120/300/600 V, 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 内部抵抗: 20 kΩ/V, 0.3 Vレンジは16.7 kΩ/V, 最大定格: DC 600 V
交流電圧計0~12/30/120/300/600 V(平均値整流),
許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 12 Vレンジは±4 %以内, 内部抵抗 9 kΩ/V, 最大定格: AC 600 V
直流電流計0~60 μA/30 mA/300 mA, 許容差: 最大目盛値の±3 %以内,
内部電圧降下(公称値) 300 mV
抵抗計0~3 kΩ, R×1/ ×10/ ×100/ ×1k, 許容差: 目盛長(振れ角)の±3 %以内,
中央目盛値: 30 Ω
電池チェック0.9~1.8 V, 許容差: 最大目盛値の±6 %以内, 負荷抵抗: 10 Ω
温度目盛注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電源抵抗計用: 単3形マンガン乾電池(R6P) ×2
寸法・質量95W × 141H × 39D mm, 280 g

カタログ

 

3030-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10の型番3030-10のページです。
型番3030-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

    アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

    アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

      アナログマルチテスタ SP-18D

      アナログマルチテスタ SP-18D

        デジタルマルチメータ 多機能 RD701

        デジタルマルチメータ 多機能 RD701

          絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

          絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

            デジタルマルチメータ 多機能 RD700

            デジタルマルチメータ 多機能 RD700

              デジタルマルチメータ(1019R JB)

              デジタルマルチメータ(1019R JB)

                ポケットサイズデジタルマルチメーター

                ポケットサイズデジタルマルチメーター

                  デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                  デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                    アナログ接地抵抗計

                    アナログ接地抵抗計

                      デジタルマルチメータ PC710

                      デジタルマルチメータ PC710

                        デジタルマルチメータ PC720M

                        デジタルマルチメータ PC720M

                          メーカー 日置電機 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 三和電気計器 JAPPY FLUKE 三和電気計器 カスタム 三和電気計器 三和電気計器
                          通常価格 12,053円 6,443円 7,480円 14,800円 49,499円 12,800円 5,888円 8,883円 18,800円 33,091円 22,200円 35,800円
                          通常出荷日 6日目   8日目   1日目   1日目   8日目   1日目   3日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   8日目  
                          アナログ/デジタル デジタル アナログ アナログ デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル
                          商品区分 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                          測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                          測定範囲:直流電圧(V) 0~0.3/3/12/30/120/300/600 0~500 0~600 0~1000 - 0~1000 0~600 0~600 0~1000 - 0~999.9 0~999.9
                          測定範囲:交流電圧(V) 0~12/30/120/300/600 0~500 0~600 0~1000 - 0~1000 0~600 0~600 0~1000 - 0~999.9 0~999.9

                          日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10のレビュー

                          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                          オートバイの電装系の点検
                          評価 4.0満足度:4.02019/12/16
                          コンパクトで使い易い。
                          ケースのツメの突起の引っかかりが弱い為、すぐに空いてしまう。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          工場設備診断
                          評価 3.0満足度:3.02019/01/21
                          使用環境が油やミストが酷く汚れやすいので、プラケースが入るソフトケースもあるとなお良いと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 電圧の他に何が測定できますか?
                          A
                          直流電流、抵抗の測定が可能です。

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました