(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,181円 ~ 23,211円  特別価格 
税込価格
19,999円 ~ 25,532円  特別価格 

LANケーブルハイテスタ3665用のターミネータです。各ケーブルの識別を行うデ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ID
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~6

1個

23,211円

22,008

( 24,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11~15

1個

18,181( 19,999円 )

6日目

16~20

1個

18,181( 19,999円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LANケーブルハイテスタ3665用のターミネータです。
各ケーブルの識別を行うディレクションチェックにはターミネータが必要です。
IDの番号帯により型番が異なり、それぞれ5個の異なるIDのターミネータがセットになっています。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ

    ターミネータ ID6~109690-02

    ターミネータ ID6~109690-02

      ラインセパレータ LS11

      ラインセパレータ LS11

        非接触検相器 KEW 8035

        非接触検相器 KEW 8035

          ハンディタコメータオプションHT-0502

          ハンディタコメータオプションHT-0502

            放射温度計 KEW 5515

            放射温度計 KEW 5515

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

                携帯用小形熱画像カメラ

                携帯用小形熱画像カメラ

                  検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                  検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                    日置(HIOKI) PCカード512M 9728

                    日置(HIOKI) PCカード512M 9728

                      メーカー 日置電機 日置電機 三和電気計器 共立電気計器 小野測器 共立電気計器 三菱電機 チノー 共立電気計器 日置電機
                      通常価格 18,181円 21,341円 3,400円 23,600円 18,984円 10,312円 3,680円 251,740円 18,513円 15,465円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目   3日目   9日目   3日目   5日目   16日目   3日目   21日目  
                      商品区分 関連部品 関連部品 - - - - - - - -

                      LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      LANハイテスターの終端抵抗に
                      評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                      HIOKIのLANハイテスターのターミネーターです。
                      LANでどの配線がどれか調べるのに必須です。最大21個迄ぶら下がれるようで、一気に配線が調べられるのでハブ元での調査で時短に抜群に効きます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました