(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,286円
税込単価
46,515円

50V/125V/250V/500V、4レンジアナログメガー。ライト内蔵テスト...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    4
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 50
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    100
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • トラスココード:
    753-8669
  • 寸法(mm):
    152×92×40
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    スイッチ付リードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

IR4041-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR4041-11

1個

42,286( 46,515円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

50V/125V/250V/500V、4レンジアナログメガー。ライト内蔵テストリード付き。
【特長】
・表示部「スッキリスケール」3レンジや4レンジでも見やすい
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・自動放電中の電圧もチェック(DC20V以上)
・BATT:電池消耗を知らせるLED
・安全への配慮と簡単な操作
・ファンクションスイッチで試験電圧を設定し、メジャースイッチを押すだけで絶縁抵抗を測定できます

カタログ

 

IR4041-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11の型番IR4041-11のページです。
型番IR4041-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

    アナログメグオームハイテスタIR4012-10

    アナログメグオームハイテスタIR4012-10

      アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

      アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

        アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

        アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

              アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

              アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                  日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

                  日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

                        アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                        アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 42,286円 29,040円 29,712円 44,990円 41,226円 31,305円 37,333円 43,695円 41,226円 31,305円 31,305円 44,990円 26,829円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   21日目   21日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 4 1 1 4 3 1 3 3 3 1 1 4 1
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 / 50 250 500 250 / 500 / 125 / 50 250 / 125 / 50 250 250 / 125 / 50 250 / 500 / 125 250 / 500 / 1000 500 125 250 / 500 / 125 / 1000 500
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 100 0.25~100 0.5~1000 0.5~100 100 0.25~100 0.25~100 100 100 100 0.125~100 1~2000 1000

                            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました