(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,226円
税込単価
45,349円

3レンジ(50/125/250V)でスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 125 / 50
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    100
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • トラスココード:
    838-5007
  • 寸法(mm):
    152×92×40
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    スイッチ付リードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

IR4031-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR4031-11

1個

41,226( 45,349円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3レンジ(50/125/250V)でスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード。
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
・より安全に試験を実施できる活線警告赤色LED付き。
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作可能。
・JISC1302認証品。
【用途】
・各現場の作業に最適。

商品情報

アナログメグオームハイテスタ(IR4031-11)の詳細

アナログメグオームハイテスタIR4031-11:関連画像

3レンジ50V・125V・250V/100MΩ 絶縁抵抗値が読取り易いシンプルスケール。

アナログメグオームハイテスタIR4031-11:関連画像

薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明。

アナログメグオームハイテスタIR4031-11:関連画像

操作性抜群の測定スイッチ。

アナログメグオームハイテスタIR4031-11:関連画像

スイッチ付きリードで、絶縁抵抗測定の開始と停止のリモート操作が可能。

アナログメグオームハイテスタ(IR4031-11)の特長

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 電池の残量をLEDで表示する為、常に消耗状態が確認可能。
  • 誤った電圧を印加しないように、OFFを挟んで用途ごとのグループに分かれる様に設計。

製品仕様

定格測定電圧 DC 50V DC 125V DC 250V
有効最大表示値 100 MΩ 100 MΩ 100 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗 0.05 MΩ 0.125 MΩ 0.25 MΩ
過負荷保護 AC 600V (絶縁抵抗レンジは10 s)
交流電圧測定 0~600V (50~60 Hz), 最大表示値の±5%, 入力抵抗500kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h (250Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量 152W × 92H × 40D mm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品 スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

IR4031-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11の型番IR4031-11のページです。
型番IR4031-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

          アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

          アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

            アナログメグオームハイテスタIR4042-10

            アナログメグオームハイテスタIR4042-10

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                  日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                  日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

                      アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                      アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                        アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

                        アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 41,226円 31,305円 41,226円 31,305円 37,333円 44,990円 31,305円 43,695円 26,829円 42,286円 44,990円 41,579円 26,829円
                            通常出荷日 21日目   6日目   6日目   21日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 3 1 3 1 3 4 1 3 1 4 4 3 1
                            定格測定電圧(V) 250 / 125 / 50 125 250 / 500 / 1000 250 250 / 125 / 50 250 / 500 / 125 / 1000 1000 250 / 500 / 125 1000 250 / 500 / 125 / 1000 250 / 500 / 125 / 50 125 / 50 / 25 500
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 100 0.125~100 100 0.25~100 0.25~100 1~2000 2000 100 2000 100 0.5~100 0.125~20 1000

                            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械の点検に
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/01
                            マルチボルトで使わないといけないシーンで使っています。
                            非常に便利で、使用するシーンごとにボルト切り替えして針の動きを読んでいます。
                            デジタルのもいいですが、機械点検ならこれで十分の能力があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            時々漏電ブレーカーが落ちる原因の調査に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/19
                            測定電圧を切り替えても、目盛りが直属できるので便利で見易い。LED照明もあり視認性は良好。電子機器が接続されている回路でも、50Vレンジを使えば安心して測定が出来るので、100V系から200V系まで幅広く私用でき、工場内の管理には最適な一台。
                            難点はコードの収納に多少苦労する

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケースは付属していますか?
                            A
                            付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました