(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,579円 39,728円
税込単価
45,737円 43,701円

【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    3
  • 定格測定電圧(V):
    125 / 50 / 25
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.125~20
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • テストリードスイッチ:
    付属
  • 寸法(mm):
    152×40×92
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    スイッチ付きリードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

IR4030-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR4030-11

1個

41,579円

39,728

( 43,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・DC25/50/125Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計
・スイッチ付リード付属で作業効率アップ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

製品仕様

定格測定電圧DC 25 VDC 50 VDC 125 V
有効最大表示値20 MΩ20 MΩ20 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の ±5 %
0.02 MΩ~10 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗0.025 MΩ0.05 MΩ0.125 MΩ
過負荷保護AC 150 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
交流電圧測定0~150 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h (125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

特長

3レンジ25V・50V・125V/20MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

3レンジ25V・50V・125V/20MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

頑丈設計で壊れにくい。

頑丈設計で壊れにくい。

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 壊れにくく、現場使用に最適な絶縁抵抗計。
薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。

薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。
白色LEDで目盛り部分が光るので、暗所での使用の際も絶縁抵抗値の読取りが容易。

・電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 現場で突然、電池切れの心配がない。
操作性抜群の測定スイッチ。

操作性抜群の測定スイッチ。

  • 親指だけで操作が可能。
  • スイッチを押して単発測定、スイッチを起こせば絶縁抵抗値の連続測定が可能。
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

  • スイッチ付きリードを使用すれば、リードで絶縁抵抗測定の開始と停止が可能。
  • 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利。
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ

安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
誤った電圧を印加してしまわないように、OFFを挟んで用途ごとのグループに分かれる様に設計された絶縁抵抗計。

カタログ

 

IR4030-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログメグオームハイテスタ IR4030-11の型番IR4030-11のページです。
型番IR4030-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

              アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

              アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

                  日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                  日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

                      アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                      アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                        アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                        アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 41,579円 39,232円 41,226円 43,695円 42,286円 31,305円 37,333円 31,305円 31,305円 41,226円 44,990円 44,990円 26,829円
                            通常出荷日 1日目   6日目   21日目   6日目   6日目   6日目   1日目   21日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 3 3 3 3 4 1 3 1 1 3 4 4 1
                            定格測定電圧(V) 125 / 50 / 25 250 / 125 / 50 250 / 125 / 50 250 / 500 / 125 250 / 500 / 125 / 1000 125 250 / 125 / 50 250 1000 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 125 / 50 250 / 500 / 125 / 1000 1000
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.125~20 100 100 100 100 0.125~100 0.25~100 0.25~100 2000 100 0.5~100 1~2000 2000

                            アナログメグオームハイテスタ IR4030-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケースは付属していますか?
                            A
                            付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました