単レンジアナログ絶縁抵抗計500V/1000MΩのアナログメグオームハイテスタ...
Loading...
単レンジアナログ絶縁抵抗計500V/1000MΩのアナログメグオームハイテスタIR4014-11。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード。
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
・操作性抜群の測定スイッチ。
・スイッチ付きリード付属。
【用途】
・500Vの絶縁抵抗測定。
アナログメグオームハイテスタIR4014-11の商品イメージ
電池消耗状態 イメージ
スイッチ付きリード イメージ
定格測定電圧 | DC 500V |
---|---|
有効最大表示値 | 1000MΩ |
確度 第一有効測定範囲 | 表示値の±5% 1MΩ~500MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.5MΩ |
過負荷保護 | AC 600V(絶縁抵抗レンジは10s) |
交流電圧測定 | 0~600V(50~60Hz), 最大表示値の±5%, 入力抵抗500kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 連続使用時間:20h(測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数:1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
寸法・質量 | 152W×92H×40Dmm, 420g(電池含む, テストリード含まず) |
付属品IR4014-11 | スイッチ付きリードセットL9788-11×1, 携帯用ケースC0100×1, 取扱説明書×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
IR4014-11で型番確定
アナログメグオームハイテスタ IR4014-11の型番IR4014-11のページです。
型番IR4014-11に関する仕様情報を記載しております。