DC500V単レンジアナログ絶縁抵抗計。【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える...
Loading...
DC500V単レンジアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・単レンジのためシンプル操作
定格測定電圧 | DC 500 V |
---|---|
有効最大表示値 | 1000 MΩ |
確度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5 % 1 MΩ~500 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.5 MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V(絶縁抵抗レンジは10 s) |
交流電圧測定 | 0~600 V(50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 連続使用時間: 20 h (測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g(電池含む, テストリード含まず) |
付属品 IR4014-10 | テストリードL9787 ×1, 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 |
単レンジ1000V/2000MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。
頑丈設計で壊れにくい。
薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。
白色LEDで目盛り部分が光るので、暗所での使用の際も絶縁抵抗値の読取りが容易。
操作性抜群の測定スイッチ。
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
この商品に近い類似品がありませんでした。
IR4014-10で型番確定
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10の型番IR4014-10のページです。
型番IR4014-10に関する仕様情報を記載しております。