(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,829円
税込単価
29,512円

DC500V単レンジアナログ絶縁抵抗計。【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    1
  • 定格測定電圧(V):
    500
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    100
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • トラスココード:
    355-7464
  • 寸法(mm):
    152×92×40
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

IR4013-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR4013-10

1個

26,829( 29,512円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DC500V単レンジアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
・単レンジのためシンプル操作

商品情報

製品仕様

製品仕様

定格測定電圧DC 500 V
有効最大表示値100 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗0.5 MΩ
過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
交流電圧測定0~600 V (50~60Hz), 最大表示値の ±5%, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h (測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

特長

表示部 「すっきりスケール」3レンジや4レンジでも見やすい。

表示部
「すっきりスケール」3レンジや4レンジでも見やすい。

白色LED照明 照らすライト。

白色LED照明
照らすライト。

白色LED照明 光るスケール。

白色LED照明
光るスケール。

BATT。 電池消耗を知らせるLED。

BATT。
電池消耗を知らせるLED。

耐衝撃設計

  • 万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える、設計配慮。
  • 壊れにくく、現場使用に最適な絶縁抵抗計。

活線警告表示

「赤色 LED 点灯」
測定端子間に AC20V 以上の電圧あると点灯。
自動放電中の電圧もチェック(DC20V 以上)。

ファンクションスイッチ

ファンクションスイッチ

  • 試験電圧が3レンジ、4レンジの機種では、誤った電圧印加を回避する。
  • OFF位置を挟んだ用別途のレンジ配置にしている。
メジャースイッチ 親指だけで操作できるようにデザインされている。

メジャースイッチ
親指だけで操作できるようにデザインされている。

カタログ

 

IR4013-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10の型番IR4013-10のページです。
型番IR4013-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

      アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

      アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

          アナログメグオームハイテスタIR4012-10

          アナログメグオームハイテスタIR4012-10

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                  アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                  アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

                        アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                        アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 26,829円 26,829円 29,712円 31,305円 29,040円 31,305円 26,829円 31,305円 37,333円 41,226円 42,286円 44,990円 43,695円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   21日目   6日目   6日目   1日目   21日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3
                            定格測定電圧(V) 500 500 500 125 250 250 1000 1000 250 / 125 / 50 250 / 125 / 50 250 / 500 / 125 / 50 250 / 500 / 125 / 50 250 / 500 / 125
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 100 1000 0.5~1000 0.125~100 0.25~100 0.25~100 2000 2000 0.25~100 100 100 0.5~100 100

                            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            抵抗値の測定に
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/01
                            レンジが決まっている作業での抵抗値測定に使っています。
                            操作が最初から絞られている製品なので間違いがなく、簡単です。
                            必要最小限の検査ならこれで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケースは付属していますか?
                            A
                            付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました