(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11 (レビュー)

通常価格(税別)
31,305円
税込価格
34,436円
通常出荷日
21日目
250V単レンジでスイッチ付きリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作可能
・JISC1302認証品
【用途】
・各現場の作業に最適

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電子機器の検査に
    評価 5.0満足度:5.02022/05/01
    検査で使っています。いちいちボルト変更することが無いので大量生産品の検査向きです。250V単体ならではの使いやすさがあります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11

      アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

      アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

                  アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                  アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                        アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

                        アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 31,305円 41,226円 37,333円 26,829円 31,305円 31,305円 31,305円 26,829円 44,990円 42,286円 26,829円 29,712円 43,695円
                            通常出荷日 21日目   21日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 1 3 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 3
                            定格測定電圧(V) 250 250 / 125 / 50 250 / 125 / 50 1000 1000 125 500 500 250 / 500 / 125 / 50 250 / 500 / 125 / 50 500 500 250 / 500 / 125
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.25~100 100 0.25~100 2000 2000 0.125~100 100 100 0.5~100 100 1000 0.5~1000 100

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。