(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログメグオームハイテスタIR4012-10

アナログメグオームハイテスタIR4012-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,040円 26,217円
税込単価
31,944円 28,839円

250V単レンジアナログ絶縁抵抗計。【特長】・表示部「スッキリスケール」3レン...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    1
  • 定格測定電圧(V):
    250
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.25~100
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • トラスココード:
    355-7456
  • 寸法(mm):
    152×40×92
  • 本体質量(g):
    420
  • 付属品:
    テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

IR4012-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR4012-10

1個

29,040円

26,217

( 28,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

250V単レンジアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・表示部「スッキリスケール」3レンジや4レンジでも見やすい
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・自動放電中の電圧もチェック(DC20V以上)
・BATT:電池消耗を知らせるLED
・安全への配慮と簡単な操作

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

IR4012-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログメグオームハイテスタIR4012-10の型番IR4012-10のページです。
型番IR4012-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログメグオームハイテスタIR4012-10

アナログメグオームハイテスタIR4012-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

      アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

      アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

              アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

              アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

                アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

                アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

                  アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                  アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

                      アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                      アナログメグオームハイテスタIR4042-10

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 29,040円 42,286円 37,333円 31,305円 26,829円 38,658円 29,712円 37,333円 44,990円 43,695円 44,990円 31,305円 26,829円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   21日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 1 4 3 1 1 3 1 3 4 3 4 1 1
                            定格測定電圧(V) 250 250 / 500 / 125 / 50 250 / 125 / 50 250 1000 250 / 500 / 125 500 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 125 / 50 250 / 500 / 125 250 / 500 / 125 / 1000 500 500
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.25~100 100 0.25~100 0.25~100 2000 100 0.5~1000 1~2000 0.5~100 100 1~2000 100 1000

                            アナログメグオームハイテスタIR4012-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました