(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

通常単価(税別)
59,512円
税込単価
65,463円

各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能付、ワイヤマップ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ケーブルテスタ
  • 寸法(mm):
    85×33×130
  • 本体質量(g):
    160
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(LR6) ×2
  • 付属品:
    ターミネータ 9690 ×1, 携帯用ケース ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×2, 取扱説明書 ×1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3665

1個

59,512( 65,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能付、ワイヤマップ。
【特長】
・敷設後の配線確認や断線位置の確認に。測定結果OK/NGが一目でわかります
・ディレクション。複数ケーブルの接続先確認に。最大21本のケーブルを識別できます
・ケーブルの長さを測定。断線/短絡位置の確認もできます
・日本語表示のため抜群の使いやすさ
【用途】
・LAN配線工事後の確認に使用

商品情報

LANケーブルハイテスタ(3665)の特長

特長画像

特長画像

簡単操作:ケーブルを接続しTESTキーを押す、一括表示:ワイヤマップ・ディレクション・ケーブル長を同時にチェック、測定結果が一目で分かる一括表示。
  • 1.ワイヤマップ:配線状況をOK/NGで表示。ケーブルの種類、NGの内容、シールドのある/なしも表示。
  • 2.ディレクション:接続されているターミネータのID番号を表示。
  • 3.ケーブル長:ケーブルの全長、または断線/短絡等、問題のある箇所までの距離を表示。
シールド有無検出:シールドあり

シールド有無検出:シールドあり

シールド有無検出:シールドなし

シールド有無検出:シールドなし

OK(正常な配線):コネクタを上図のように結線すると正しく配線できる。3番ピンと6番ピンがツイストする。

OK(正常な配線):コネクタを上図のように結線すると正しく配線できる。3番ピンと6番ピンがツイストする。

NG(スプリットペア):コネクタを上図のように結線すると誤結線「スプリットペア」になる。3番ピンと6番ピンがツイストしていない。

NG(スプリットペア):コネクタを上図のように結線すると誤結線「スプリットペア」になる。3番ピンと6番ピンがツイストしていない。

複数ケーブルの接続先確認に。最大21本のケーブルを識別できる。
  • 複数ケーブルの接続先確認に。最大21本のケーブルを識別できる。
  • 複数ケーブルの接続先を確認しながら、配線チェックができるテスタが便利。
  • ターミネータの付け替えに行ったり来たりする必要がない。

製品仕様

測定可能ケーブルツイストペアケーブル,特性インピーダンス100Ω,シールド付き/シールドなし,CAT3,4,5,5e,6
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ検査オープン,ショート,リバース,トランスポーズ,スプリット,その他の誤配線を検出し表示(ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m
測定確度:±4% rdg.±1m,表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,1.4 VA max.,連続使用時間:50h(1分間に1回測定)
寸法・質量85W×130H×33D mm,160g(電池含まず)

カタログ

3665で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665の型番3665のページです。
型番3665に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル

      日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

      日置(HIOKI) マルチデジタルメータスリムモデル DT4222

        日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

        日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

          FLUKE デジタルマルチメーター

          FLUKE デジタルマルチメーター

            日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

            日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

              小型簡易操作テスタ

              小型簡易操作テスタ

                アーステスタ

                アーステスタ

                  デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                  デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                    デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                    デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                      ポケットサイズデジタルマルチメーター

                      ポケットサイズデジタルマルチメーター

                        デジタルマルチメーター(電気設備用) 116/323HVACコンボキット

                        デジタルマルチメーター(電気設備用) 116/323HVACコンボキット

                          デジタルマルチメータ PC710

                          デジタルマルチメータ PC710

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 FLUKE 日置電機 共立電気計器 テンパール工業 三和電気計器 共立電気計器 FLUKE FLUKE 三和電気計器
                            通常価格 59,512円 18,700円 17,891円 17,891円 23,024円 53,459円 7,501円 28,897円 18,800円 14,365円 8,883円 45,396円 22,200円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   8日目   1日目   1日目~   12日目   1日目  
                            商品区分 ケーブルテスタ - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 85×33×130 - - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 160 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×2 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ターミネータ 9690 ×1, 携帯用ケース ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×2, 取扱説明書 ×1 - - - - - - - - - - - -

                            日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            LAN配線のチェックに
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            一般的なケーブルハイテスタです。LAN配線ではド定番ですが、なんせ便利なのがターミネーターが21個までぶら下がれること。(オプションで別途必要)
                            一気にハブの接続と床配線や天井配線の束を識別出来るのでこれが捗る。
                            他社のは4本迄ぐらいが関の山なので、OAフロア剥がせないシーンではこれが無いと話になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ディレクションチェックはオプションが必要ですか?
                            A
                            オプションの9690-01ターミネータ(5個セット)を追加いただくことにより可能です。

                            ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました