(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Iorリークハイテスタ 3355

Iorリークハイテスタ 3355

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178,274円
税込単価
196,101円

絶縁抵抗計で不可能だった活線メガー機能搭載Iorリークハイテスタ3355。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    1
  • 定格測定電圧(V):
    500
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    USB
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    90×159×45
  • 本体質量(g):
    440

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

3355-04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
付属リークセンサ
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3355-04

9800+9801
838-5132
4536036007936
電圧コード、USBケーブル、取扱説明書、テスト用電池、クランプオン リークセンサ9800/9801、携帯用ケース

1個

178,274( 196,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁抵抗計で不可能だった活線メガー機能搭載Iorリークハイテスタ3355。
【特長】
・ロータリースイッチで簡単操作。
・現場向きのコンパクト性。
・豊富な測定パラメータで、不可解な漏電ブレーカーの動作原因を追及。
・最大、最小、平均値測定(RECモード)を確認可能。
・メモリ機能で測定値を最大100件まで登録可能。
・メモリ機能で保存したデータはUSB経由でパソコンへ転送可能。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

商品イメージ 3355-00

Iorリークハイテスタ3355-00の商品イメージ

 

Iorリークハイテスタ3355の特長

  • 豊富な測定パラメータ。
  • 不可解な漏電ブレーカの動作原因の追究に最適。
  • 測定した漏洩電流波形から基本波(50/60Hz)成分だけを取り出した「基本波値lo」とフィルタを通して求めた「フィルタ値:lifilt」、高調波成分を含んだ「実効値:lrms」、の同時表示により高調波による影響を確認できます。
  • 最大・最小・平均測定(RECモード)。
  • 測定値(瞬時値)が変動して読みにくい場合や、ACアダプタを使用して1日または1週間など長時間の測定をしたい場合、RECモードで最大/最小/平均値測定(RECモード)を開始します。
  • 測定中の最大/最小/平均値は、表示を切替えて確認できます。
  • メモリ機能。
  • [保存]キーを押すごとに内部メモリにデータ保存できます(内部メモリ最大100個まで)。
  • 最大/最小/平均値測定中(RECモード)は、最大/最小/平均値データを保存します。
  • lo、lorの最大値のみ発生時刻を保存します。
  • PCでデータ管理。
  • メモリ機能で保存したデータは、USB接続でPCへダウンロードできます。
  • 測定データはテキストデータ(CSV形式)です。
  • RECモードで保存した測定ファイルを開くと、lo、losの最大値の発生時刻を知ることができます。

製品仕様

測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線(50/60Hz)
※異容量三相4線は, 分岐後の単相3線の測定はできますが, 三相3線の測定はできません, また非接地電路の測定はできません
チャネル数(最大)電圧1ch, 電流1ch
測定項目漏洩電流実効値 I rms, 漏洩電流フィルタ値I filt, 漏洩電流基本波値 I o, 有効漏洩電流値 I or, 漏洩電流基本波位相角値 θ, 電圧基本波値 V, 対地絶縁抵抗値 R, 周波数 Hz
測定レンジ電圧:AC 500V(有効測定範囲:90V~490V)
電流:20.000mA/200.00mA/2.0000A/5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
確度漏洩電流実効値:±0.5% rdg. ±0.2% f.s. +クランプセンサ確度
有効漏洩電流値:±0.5% rdg. ±0.2% f.s. +クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差 ※位相θ確度による誤差(抜粋)
9800使用時:Io≦200 mA:±0.5°以内=Io値×1.0% rdg.
電圧基本波値:±2% rdg., 周波数:±1% rdg. ±1 dgt.
インタフェースUSB Ver2.0, 対応OS:Windows 2000/XP/Vista
機能フィルタ(fc=150/180Hz, 50/60Hz), 結線図表示, データ保存, 時計, オートパワーセーブ, クランプセンサ情報表示, バックライト, 表示ホールド, 各種警告表示
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 連続使用時間:20h(バックライトOFF), またはACアダプタZ1005(または9786, AC100V~240V, 50/60Hz)
対地間最大定格電圧電圧入力部:300V CAT IV, 600V CAT III, 電流入力部:クランプセンサによる
寸法・質量90W×159H×45Dmm, 440g(電池含む)
付属品電圧コードL9438-50×1(ワニ口クリップ/コード赤・黒, 各1), USBケーブル×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 取扱説明書×1

カタログ

 

3355-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Iorリークハイテスタ 3355の型番3355-04のページです。
型番3355-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Iorリークハイテスタ 3355

Iorリークハイテスタ 3355

    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

    日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10

      日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

      日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

        絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

        絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

          小型簡易操作テスタ

          小型簡易操作テスタ

            日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

            日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

              デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

              デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773

                パワーレコーダー

                パワーレコーダー

                  デジタルマルチメータ PC720M

                  デジタルマルチメータ PC720M

                    アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                    アナログマルチテスタ 耐衝撃メータ

                      FLUKE デジタルマルチメーター

                      FLUKE デジタルマルチメーター

                        デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                        デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)

                          デジタルマルチメータ PC710

                          デジタルマルチメータ PC710

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 三和電気計器 共立電気計器 日置電機 三和電気計器 マルチ計測器 三和電気計器 三和電気計器 FLUKE 共立電気計器 三和電気計器
                            通常価格 178,274円 12,053円 53,459円 49,499円 7,501円 17,891円 18,800円 96,971円 35,800円 6,443円 23,024円 14,365円 22,200円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   8日目   1日目~   6日目   8日目   6日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品区分 本体 - - 本体 - - - - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - - - - - - - - -
                            レンジ数 1 - - 2 - - - - - - - - -
                            定格測定電圧(V) 500 - - 500 / 15 - - - - - - - - -
                            オートディスチャージ機能(自動放電機能) なし - - なし - - - - - - - - -

                            Iorリークハイテスタ 3355のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 抵抗値での表示は可能ですか?
                            A
                            参考値として表示は可能です。

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました