(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分電盤パーツ アースバー EB

分電盤パーツ アースバー EB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,851円
税込単価
3,136円

制御盤のノイズ対策接地用銅バーです。【特長】・EB-5-30-01は長さ100...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    100
  • 幅(mm):
    30
  • 材質:
    銅板
  • 表面仕上げ:
    ニッケルメッキ仕上げ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

制御盤のノイズ対策接地用の銅バー

材質 : 銅板ニッケルメッキ仕上げ

材質 : 銅板ニッケルメッキ仕上げ

製品仕様

EB5-30-01

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB5-30-01

10

1個

2,851( 3,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤のノイズ対策接地用銅バーです。【特長】
・EB-5-30-01は長さ100mmのコンパクトサイズで14本のアースが取れます長さ100mmのコンパクトサイズで14本のアースが取れます
・穴空けタップ加工をしてニッケルメッキ仕上げした銅バー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

EB5-30-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分電盤パーツ アースバー EBの型番EB5-30-01のページです。
型番EB5-30-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分電盤パーツ アースバー EB

分電盤パーツ アースバー EB

    アースバー EBAタイプ

    アースバー EBAタイプ

      アース端子(E・EC・ECK型)

      アース端子(E・EC・ECK型)

        BP46-AS アースバーセット

        BP46-AS アースバーセット

          メーカー カメダデンキ 篠原電機 篠原電機 日東工業
          通常価格 2,851円 975円 3,600円 4,767円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          長さ(mm) 100 - - -
          幅(mm) 30 - - -
          材質 銅板 - - -
          表面仕上げ ニッケルメッキ仕上げ - - -

          分電盤パーツ アースバー EBのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
          制御盤内のアースバーとして
          評価 5.0満足度:5.02021/01/12
          他製品よりもコンパクトで、14本のアースが取れるため採用しました。
          リピートして購入していますが、今のところ品質に問題はなさそうです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製品のアースバーとして使用
          評価 3.0満足度:3.02018/07/17
          製品のアースバーとして使っています。取り付けも普通に行えますしニッケルメッキ加工なのでサビの心配や劣化も今のところ特に問題は起きていないため良い商品だと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 他のサイズのものが欲しいのですが、どうしたらいいでしょうか?
          A
          具体的にサイズのご希望をいただければ制作します。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

          この商品のバリエーション

          型番
          EB
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          -

          アース・銅バーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました