(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,589円
税込単価
3,948円

電圧降下等を考慮して1サイズ大きな2mm2の電線も配線可能です。【特長】・標準...

詳細情報を確認する

  • 端子台ネジ:
    M3.5
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    8.5
  • 寸法 縦(mm):
    55
  • 寸法 奥行き(mm):
    51
  • 端子台形状:
    標準形

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

インターフェース端子台の特長

特長(TIFA 820MH/830MH/834MH/840MH/850MH)

・1対1結線 ・フラットケーブルコネクタタイプ ・IEC35mm

・1対1結線
・フラットケーブルコネクタタイプ
・IEC35mm

定格電圧125V
適合電線2mm2max
定格通電電流1A
端子ねじM3.5×L8 ± セルフアップ
締付トルク1.0~1.3N・m
難燃グレードUL94V-0
 EN / IEC
定格絶縁電圧125V
定格適合電線(AWG)単線より線
20~14
定格通電電流1A

寸法(TIFA 820MH/830MH/834MH/840MH/850MH)

寸法図1

寸法図1

適合圧着端子1

適合圧着端子1

寸法図2

寸法図2

タイプ名端子
極数
寸法(mm)概略
質量
AB
TIFA 820 MH209587136g
TIFA 830 MH30138130194g
TIFA 834 MH34163155232g
TIFA 840 MH40180172254g
TIFA 850 MH50233225323g
結線図1

結線図1

特長(TIFA 840F360)

・1対1結線 ・基盤用I/Oコネクタタイプ ・IEC35mm

・1対1結線
・基盤用I/Oコネクタタイプ
・IEC35mm

定格電圧125V
適合電線2mm2max
定格通電電流1A
端子ねじM3.5×L8 ± セルフアップ
締付トルク1.0~1.3N・m
難燃グレードUL94V-0
 EN / IEC
定格絶縁電圧125V
定格適合電線(AWG)単線より線
20~14
定格通電電流1A

寸法(TIFA 840F360)

寸法図3

寸法図3

適合圧着端子2

適合圧着端子2

寸法図4

寸法図4

結線図2

結線図2

タイプ名端子
極数
寸法(mm)概略
質量
AB
TIFA 840 F36040180172256g

型番リスト

型番
コネクタ
極数(極)
対応機器
対応機器メーカ
代表規格
寸法 横(mm)
コネクタメーカ
特長
対応機器詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIFA840MH

MILコネクタ
40
その他
三菱電機 / オムロン / パナソニック電工
CE / TUV
180
ヒロセ
-
PLC/サーボ他
10

1個

3,589( 3,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電圧降下等を考慮して1サイズ大きな2mm2の電線も配線可能です。
【特長】
・標準的な1対1結線のインターフェース端子台です
・作業性を重視した端子ピッチ8.5mmタイプは、上下段の端子ねじ間を十分にとり、配線後の下段端子ねじの増し締めを可能としました
・下段の配線替えも上段の配線を外さなくても可能です
【用途】
・PLCとの接続に最適

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

Loading...

TIFA840MHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズの型番TIFA840MHのページです。
型番TIFA840MHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

    コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

    コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

      PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

      PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

        PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

        PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

          PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

          PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

            MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

            MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

              MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

              MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                  +comPLCコネクタ端子台

                  +comPLCコネクタ端子台

                    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

                    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

                      MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子

                      MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子

                        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                          +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                          +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                            メーカー KASUGA(パトライト) 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,589円 4,973円 2,896円 2,896円 5,439円 3,820円 5,906円 5,550円 3,373円 5,248円 2,382円 4,463円 3,396円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台ネジ M3.5 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 8.5 7.62 7 7 7.62 7 7 7 7 7.62 7 7 7
                            寸法 縦(mm) 55 40 42 42 36 50.7 50.7 42 42 36 42 49 42
                            寸法 奥行き(mm) 51 - 51 51 40 47.6 47.6 51 51 40 51 45 51

                            インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました