(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,389円
税込単価
4,828円

e-CONは2001年に国内有数のFA機器メーカにより規格化されたセンサ用コネ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 対応機器:
    PLC
  • コネクタメーカ:
    ヒロセ
  • 上位の接点タイプ:
    MILコネクタ
  • 下位の接点タイプ:
    e-con

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

インターフェース端子台(e-CON搭載形) TIFEシリーズの特長

TIFE 8 MH

TIFE 8 MH

結線図(TIFE8MH)

結線図(TIFE8MH)

結線図(TIFE8MHS)

結線図(TIFE8MHS)

直取付用寸法

直取付用寸法

ストリップサイズ(mm)

ストリップサイズ(mm)

スペック

定格電圧AC,DC24V
適合電線AWG24~16
定格通電電流0.3A(電源ライン2A)
難燃グレードUL94V-0
外形寸法1(単位:mm)

外形寸法1(単位:mm)

外形寸法2(単位:mm)

外形寸法2(単位:mm)

外形寸法3(単位:mm)

外形寸法3(単位:mm)

勘合部を押し広げるとベースと端子部が分離可能。
  • 勘合部を押し広げるとベースと端子部が分離可能。
  • 端子部を90°回転させることにより、取り付け方向を変更することも可能。

製品一覧

タイプ名e-CON
ヘッダー数
概略
質量
実装コネクタ適合ソケット
TIFE 8 MH836gHIF3BA-20PA-2.54DSA(71)HIF3BA-20D-2.54R(71)
TIFE 8 MHS835gHIF3BA-10PA-2.54DSA(71)HIF3BA-10D-2.54R(71)

参考接続例

三菱電機製PLC接続

三菱電機製PLC接続

オムロン製PLC接続

オムロン製PLC接続

型番リスト

型番
対応機器メーカ
分岐コネクタ数(個)
極数(上位接点タイプ)
極数(下位接点タイプ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIFE32MHNR

オムロン
-
40
4P×32
-

1個

4,389( 4,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

e-CONは2001年に国内有数のFA機器メーカにより規格化されたセンサ用コネクタです。
【特長】
・レールに取り付けられる
・圧着施行する際、これまで必要とされていた専用工具は不要で、プライヤ1本で圧接することができます
・作業者の経験を問わず効率の良い結線が可能で、品質を安定させることができます
・メリットの大きなe-CONを長年培われてきた端子台技術と融合しTIFEシリーズとしてラインナップされました
・作業性の向上と品質の安定性を実現したインターフェース端子台です
【用途】
・e-CON搭載により作業性の向上を実現

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

カタログ

TIFE32MHNRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズの型番TIFE32MHNRのページです。
型番TIFE32MHNRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

    MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

      G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

      G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

        3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

        3MTMミニ・クランプ 端子台

          端子台(e-con) PCEシリーズ

          端子台(e-con) PCEシリーズ

            MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

            MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

                  プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                  プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                    ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                    ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                      コネクタ端子台変換ユニット

                      コネクタ端子台変換ユニット

                        コネクタ中継ボックス XW3D

                        コネクタ中継ボックス XW3D

                          3線式センサーターミナル

                          3線式センサーターミナル

                            メーカー KASUGA(パトライト) ミスミ ミスミ スリーエムジャパン 東洋技研 ミスミ ミスミ ワゴ ミスミ ミスミ オムロン オムロン ミスミ
                            通常価格 4,389円 5,890円 2,488円 5,830円 3,708円 2,645円 2,720円 4,470円 2,695円 3,224円 4,557円 10,294円 2,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 DINレール/直付け - DINレール/直付け - DINレール付 - - - - - - - DINレール/直付け
                            対応機器 PLC - PLC - PLC - - - - - - - PLC
                            コネクタメーカ ヒロセ - - - - - - - - - - - -
                            上位の接点タイプ MILコネクタ - - - - - - - - - - - -
                            下位の接点タイプ e-con - - - - - - - - - - - -

                            e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズのレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            設備の中継ボックスで使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/08
                            設備の中継ボックス内で使用しています。特にメーカーは気にしていませんでしたので、カタログを見て用途に仕様が適合したこの型式を選びました。取り付けなどは容易にできました。端子台として正常に使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検討中
                            評価 1.0満足度:1.02017/03/07
                            写真がe-conタイプと違うと思います。
                            MIL10⇔e-con8個の変換ではないでしょうか?

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            e-conタイプの画像に修正いたしました。ご指摘をいただき誠にありがとうございました。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました