(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,557円 ~ 2,039円
税込価格
1,713円 ~ 2,243円

【特長】・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。・コードの先...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグコード
  • 対応フレームサイズ(mm):
    □80
  • 厚み(mm):
    42
  • 規格:
    PSE

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
電源コード長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
10

1個

1,557( 1,713円 )

8日目

2100
-

1個

2,039( 2,243円 )

8日目

3500
-

1個

2,025( 2,228円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。
・コードの先端はリード線です。
・□80×42mm厚用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

    プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

    プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

      プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

      プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

        プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

        プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

          ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

          ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

            PWM コントローラ

            PWM コントローラ

              吸込口用ダクト継ぎ手

              吸込口用ダクト継ぎ手

                シールドファンフィルター EMFシリーズ

                シールドファンフィルター EMFシリーズ

                  フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

                  フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

                    温度スイッチ

                    温度スイッチ

                      ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

                      ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

                        盤用構造材 冷却ファン取付台

                        盤用構造材 冷却ファン取付台

                          フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

                          フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター タカチ電機工業 山洋電気 河村電器産業 オリエンタルモーター 篠原電機 山洋電気
                            通常価格 1,557円 1,461円 1,118円 1,124円 3,500円 10,200円 3,781円 622円 279円 15,568円 560円 4,732円 975円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラグコード プラグコード プラグコード プラグコード その他 その他 その他 フィルタ フィンガーガード 温度スイッチ その他 取付台 フィンガーガード
                            対応フレームサイズ(mm) □80 □120 - □160/φ172 - - - - - - - - φ172
                            厚み(mm) 42 38 - 51 - - - - - - - - -
                            規格 PSE - - - - - - - - - - - -

                            プラグコード ACファン/□80×42mm厚用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました