(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:489-016-L10
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用 レイキャクファン オプション

プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用 489-016-L10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円

【特長】・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。・コードの先...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

489-016-L10 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
電源コード長(mm)
規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

489-016-L10

1000
PSE
10

1個

1,118( 1,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACファンに交流電源(AC)を供給するためのコードです。
・コードの先端はリード線です。
・□80/□92/□120×25mm厚用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

Loading...

489-016-L10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用の型番489-016-L10のページです。
型番489-016-L10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

    プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

    プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

      プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

      プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

        プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

        プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

          フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

          フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

            吸込口用ダクト継ぎ手

            吸込口用ダクト継ぎ手

              換気扇取付ホルダ

              換気扇取付ホルダ

                PWM コントローラ

                PWM コントローラ

                  温度スイッチ

                  温度スイッチ

                    シールドファンフィルター EMFシリーズ

                    シールドファンフィルター EMFシリーズ

                      ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

                      ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

                        ファン用温度スイッチ AM2-XA1

                        ファン用温度スイッチ AM2-XA1

                          AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                          AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 日東工業 山洋電気 河村電器産業 タカチ電機工業 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オムロン
                            通常価格 1,118円 1,557円 1,461円 1,124円 279円 3,781円 10,768円 10,200円 15,568円 622円 3,500円 3,360円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プラグコード プラグコード プラグコード プラグコード フィンガーガード その他 取付金具 その他 温度スイッチ フィルタ その他 その他 -

                            プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ファンの配線
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            ファン側が差し込むだけなので、ファンを交換したい時など配線をし直さなくて済みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックスに
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            制御盤のボックスにACファンを取り付けて冷却するために使用しています。ACファンの取り付け穴が他メーカーのものは特殊で、山洋電気のものは丸穴でしたので選定しました。付属品としてプラグコードを購入しました。柔軟性もあり、性能としては問題ありません。圧着端子でかしめて使用しています。長さは標準品でもう少し長い3mぐらいのラインナップもあると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ACファンに使っています
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            フランジが熱を持たないように冷却するためにACファンを取り付けています。コンパクトで耐久性がよいので選定をして、プラグコードも使用しています。長さは十分に足りており、柔軟性もあると思います。リード線は基本的に端子を圧着して使うので切りっぱなしの方が都合が良いです。特にトラブルなく利用していますので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/07
                            489-016-L10を購入。
                            ケーブルの先端がリード線のため、はんだ付けや圧着を選択できるところがとても便利です。
                            芯線は予備はんだされているところもGoodです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            489-016-L21
                            489-047-L10
                            489-047-L21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電源コード長
                            (mm)
                            規格

                            1,539円

                            ( 1,693円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102100PSE

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101000UL/CSA

                            1,569円

                            ( 1,726円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102100UL/CSA

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました