(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
850円 ~ 2,190円
税込価格
935円 ~ 2,409円

【特長】・電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。・露出形は最も一般的なタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • 定格電流(A):
    5
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC/DC500
  • 接続端子:
    M3.5ねじ
  • 周囲温度(℃):
    -10~40
  • 相対湿度(%):
    45~85
  • 定格使用電流AC15誘導負荷(AC220V)(A):
    2
  • 代表規格:
    PSE
  • 取付穴サイズ:
    φ4.5
  • 保護構造:
    IP30
  • 寸法 幅(mm):
    50
  • 寸法 奥行き(mm):
    40.5

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般閉路 接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般開路 接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 閉路 接点構成
ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般閉路 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般開路 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 閉路 ボタン文字
タイプ名BSH 221 ONBSHT 221 ON
(ツイン接点)
BSH 221 OFBSH 221 ON 110
概略質量(kg)0.080.080.080.08

型番:BSH221ON、BSHT221ON、BSH221OF、BSH221ON110の概要

接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般閉路 接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 可逆インチング 接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般可逆 接点構成操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ インチング併用 接点構成
ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般閉路 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 可逆インチング ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ 一般可逆 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ インチング併用 ボタン文字
タイプ名BSH 222BSH 222 ABSH 223BSH 223 A
概略質量(kg)0.120.120.150.15

型番:BSH222、BSH222A、BSH223、BSH223Aの概要

概要一覧

ボタン数用途タイプ名備考
1点一般閉路BSH 221 ON 
BSHT 221 ONツイン接点
一般開路BSH 221 OF 
閉路BSH 221 ON 110 
2点一般開閉BSH 222 
可逆インチングBSH 222 A 
3点一般可逆BSH 223 
インチング併用BSH 223A 

一般仕様

項目仕様
材質ケース、カバー:ABS樹脂
ケース:黒(N-1.5相当)
カバー:アイボリー(5Y 7/1相当)
標準
使用
状態
取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。
ONボタンまたはFORボタンが上
OFFボタンまたはREVボタンが下
周囲温度-10~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格電気用品安全法(PSE)(適合品)
JIS C 8201-5-1
(低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器及び開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器)
NECA C 4520(制御用スイッチ通則)
JIS C 0920
(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))
保護構造IP30(準全閉形、開放形)準拠

ボタン

ON, FOR,
REV, 寸

(BSHT221ONのみON用が緑)
OFF, STOP
文字仕様文字はボタンに彫刻されています。

接点の定格

項目仕様
定格絶縁電圧AC/DC 500V
定格通電電流5A
定格使用電圧AC110VAC220VAC440V
定格使用電流4A2A1A
 AC15 誘導負荷
閉路(cosφ = 0.7)
遮断(cosφ = 0.4)

40A
4A

20A
2A

10A
1A
耐電圧AC2000V 1分間

ツイン接点用

項目仕様
定格絶縁電圧AC/DC 250V
定格通電電流5A
定格使用電圧AC110VAC220VDC24V
定格使用電流4A2A2A
 AC15 誘導負荷
閉路(cosφ = 0.7)
遮断(cosφ = 0.4)

40A
4A

20A
2A


DC13 誘導負荷2A
耐電圧AC1500V 1分間

注 微小負荷:DC12V、10mAの試験条件で支障なく使用できることを確認しています。

共通

項目仕様
電気用品安全法による表示AC250V 5A
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)
接続端子M3.5セルフアップねじ
締付トルク1.0~1.3N・m

備考 ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC250V、5A)のみ表示されています。

 

外形図

型番:BSH221ON、BSHT221ON、BSH221OF、BSH221ON110の寸法図

型番:BSH221ON、BSHT221ON、BSH221OF、BSH221ON110の寸法図

型番:BSH222、BSH222Aの寸法図

型番:BSH222、BSH222Aの寸法図

型番:BSH223、BSH223Aの寸法図

型番:BSH223、BSH223Aの寸法図

型番リスト

型番
ボタン数
特長
仕様
ボタン色
文字板
接点構成
定格使用電流DC13誘導負荷(DC24V)(A)
トラスココード
寸法 縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
一般開路
ツイン接点:否
OFF
1b
-
-
64
10

1個

850( 935円 )

3日目

1
一般閉路
ツイン接点:否
ON
1a
-
-
64
-

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
一般開閉
ツイン接点:否
黒(ON)/赤(OFF)
ON、OFF
1a-1b
-
441-6082
90
-

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
可逆インチング
ツイン接点:否
黒(FOR)/黒(REV)
FOR.、REV.
1a1b-1a1b
-
-
90
-

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
一般可逆
ツイン接点:否
黒(FOR)/黒(REV)/赤(STOP)
FOR.、REV.、STOP
1a1b-1a1b-1b
-
441-6091
116
-

1個

2,190( 2,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
インチング併用
ツイン接点:否
黒(寸)/黒(ON)/赤(OFF)
寸、ON、OFF
1a1b-1a-1b
-
-
116
-

1個

2,190( 2,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
・露出形は最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

    動力用押釦開閉器 DE(露出形)

    動力用押釦開閉器 DE(露出形)

      動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

      動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

        動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

        動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

            動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

            動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

              動力用押釦開閉器 DK(露出形)

              動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                  動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)

                  動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)

                    動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                    動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                      操作用押釦 PB-2S 露出形

                      操作用押釦 PB-2S 露出形

                        ハイプロ小形押釦開閉器

                        ハイプロ小形押釦開閉器

                          動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

                          動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)

                            メーカー KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 Panasonic Panasonic 大日製作所
                            通常価格 850円 1,290円 4,997円 1,800円 2,263円 1,490円 1,689円 1,989円 4,580円 2,663円 1,828円 2,004円 3,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 露出形 露出形 露出形 露出形 露出形 露出形 露出形 埋込形 埋込形 埋込形 露出形 露出形 露出形
                            定格電流(A) 5 15 - - - - 15 15 - - 3、5 - -
                            定格絶縁電圧(V) AC/DC500 - - DC500 - - - - - - - - -
                            接続端子 M3.5ねじ - - - - - - - - - - - -
                            周囲温度(℃) -10~40 - - -15~40 - -15~40 - - - - - - -

                            操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            外部起動のスイッチとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
                            新規に導入したミストコレクターの外部起動のスイッチとして使用しています。今回は納期優先で選定しました。社内では他にもミストコレクターを外部起動していて、今回のスイッチに関して作業者からの苦情などありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            正逆する装置のスイッチボックスが破損したので修理に使用しました。既存品のスイッチボックスと同等品、相当品を探してこの商品を選定しました。取り付けや配線との接続などにも特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました