(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WBST222A
操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ ソウサヨウオシボタンカイヘイキ WBST

操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ WBST222A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

高い防雨性能構造(IP65)を持った押ボタンスイッチです。【特長】・電磁開閉器...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防水・防雨型
  • 定格電流(A):
    5
  • 接続端子:
    M3.5ねじ
  • 周囲温度(℃):
    -10~40
  • 相対湿度(%):
    45~85
  • 使用電圧(V):
    AC110、 AC220、 AC440
  • 定格使用電流AC15誘導負荷(AC220V)(A):
    2
  • 代表規格:
    PSE
  • 取付穴サイズ:
    φ5
  • 保護構造:
    IP65
  • 寸法 幅(mm):
    60
  • 寸法 奥行き(mm):
    47.5

型番

WBST222A 解除

Loading...

WBST222A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般閉路 接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般開く路 接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 閉路 接点構成
ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般閉路 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般開く路 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 閉路 ボタン文字
タイプ名WBST 221 ONWBSTT 221 ON
(ツイン接点)
WBST 221 OFWBST 221 ON 110
概略質量(kg)0.140.140.140.14

型番:WBST221ON、WBSTT221ON、WBST221OF、WBST221ON110の概要

接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般開閉 接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 可逆インチング 接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般可逆 接点構成操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ インチング併用 接点構成
ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般開閉 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 可逆インチング ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ 一般可逆 ボタン文字操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ インチング併用 ボタン文字
タイプ名WBST 222WBST 222 AWBST 223WBST 223 A
概略質量(kg)0.20.20.260.26

型番:WBST222、WBST222A、WBST223、WBST223Aの概要

ボタン数用途タイプ名備考
1点一般閉路WBST 221 ON 
WBSTT 221 ONツイン接点
一般開路WBST 221 OF 
閉路WBST 221 ON 110 
2点一般開閉WBST 222 
可逆インチングWBST 222 A 
3点一般可逆WBST 223 
インチング併用WBST 223A 

概要

防水用
ボタンカバーの色

(WBSTT221ONのみ緑)
(WBST222A, WBST223Aのみ半透明)
文字仕様文字は防水用ボタンカバーに表示されています。
ただし、WBST222A,WBST223Aのみ防水用ボタンカバーの下のボタン表示されています。
お好みの文字を彫刻できる無字ボタンについては、お問い合わせください。
この際、防水用ボタンカバーは半透明となります。

ボタン
文字は、防水用ボタンカバーに表示されている。

項目仕様
材質ケース、カバー:ABS樹脂
ケース:黒(N-1.5相当)
カバー:アイボリー(5Y 7/1相当)
標準
使用
状態
取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。
ONボタンまたはFORボタンが上
OFFボタンまたはREVボタンが下
周囲温度-10~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格電気用品安全法(PSE)(適合品)
JIS C 8201-5-1
(低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器および開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器)
NECA C 4520(制御用スイッチ通則)
JIS C 0920
(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))
保護構造IP65(耐塵形、防噴流形)準拠、
電気用品安全法:防雨形

一般仕様

項目仕様
定格絶縁電圧AC/DC 500V
定格通電電流5A
定格使用電圧AC110VAC220VAC440V
定格使用電流4A2A1A
AC15誘導負荷
閉路(cosφ=0.7)
遮断(cosφ=0.4)

40A
4A

20A
2A

10A
1A
耐電圧AC2000V 1分間

接点の定格

項目仕様
定格絶縁電圧AC/DC 250V
定格通電電流5A
定格使用電圧AC110VAC220VDC24V
定格使用電流4A2A2A
AC15誘導負荷
閉路(cosφ=0.7)
遮断(cosφ=0.4)

40A
4A

20A
2A


DC13 誘導負荷2A
耐電圧AC1500V 1分間

ツイン接点用
注)微小負荷:DC12V、10mAの試験条件で支障なく使用できることを確認しています。

項目仕様
電気用品安全法による表示AC250V 5A
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)
接続端子M3.5 セルフアップねじ
締付トルク1.0~1.3N・m

共通
※ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC250V 5A)のみ表示されています。

外形図

型番:WBST221ON、WBSTT221ON(ツイン接点)、WBST221OF、WBST221ON110の寸法図

型番:WBST221ON、WBSTT221ON(ツイン接点)、WBST221OF、WBST221ON110の寸法図

型番:WBST222、WBST222A

型番:WBST222、WBST222A

型番:WBST223、WBST223A

型番:WBST223、WBST223A

この商品の使用上の注意について

適合ケーブル

タイプ名ビニルキャブタイヤ ケーブル付属品
(ケーブルブッシング
タイプ名)
公称断面積
(mm2
線心数
WBST 221 ON,
WBST 221 OF
1.252φ10.4(KPA15B)
WBSTT 221 ON1.252φ10.4(KPA15B)
WBST 221 ON 1101.254φ12.3(KPA15A)
WBST 222,
WBST 222 A
1.253φ11.5(KPA15C)
WBST 2231.254φ12.3(KPA15A)
WBST 223 A1.253φ11.5(KPA15C)

ご使用になるケーブルと付属のケーブルブッシングがうまく適合しない場合には、内部に雨水などが入りやすく危険です。適合するケーブルブッシングをお求めください。

名称タイプ名ケーブル仕上
外径適合範囲
ケーブル
ブッシング
(ワッシャ含む)
KPA15F(内径φ6.8)φ4.8~6.8
KPA15E(内径φ9.0)φ6.8~9.0
KPA15B(内径φ10.4)φ9~10.4
KPA15C(内径φ11.5)φ10.2~11.5
KPA15A(内径φ12.3)φ11~12.3
KPA15D(内径φ13.3)φ12~13.3
グランドコネクタGPA15-

ケーブルブッシング一覧

型番リスト

型番
ボタン数
定格絶縁電圧(V)
特長
ボタン色
文字板
接点構成
定格使用電流DC13誘導負荷(DC24V)(A)
トラスココード
寸法 縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBST222A

2
AC/DC500
可逆インチング
半透明
FOR.、REV.
1a1b-1a1b
-
-
120
-

1個

3,490( 3,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高い防雨性能構造(IP65)を持った押ボタンスイッチです。
【特長】
・電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
・強力防雨形はボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます(IP65準拠)。

カタログ

WBST222Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズの型番WBST222Aのページです。
型番WBST222Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ

操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ

    動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

    動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

      操作用押ボタン開閉器防雨埋込形 WPBSシリーズ

      操作用押ボタン開閉器防雨埋込形 WPBSシリーズ

        動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

        動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

          操作用押釦 PB-2S 露出形

          操作用押釦 PB-2S 露出形

            動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

            動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

              動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

              動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

                  動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                  動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

                    動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

                    動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

                      動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

                      動力用押釦開閉器 DKD(露出形)

                        動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                        動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                          動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                            メーカー KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) Panasonic KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所
                            通常価格 2,990円 6,590円 3,350円 4,590円 1,828円 4,590円 5,990円 4,490円 3,990円 4,997円 2,938円 1,689円 2,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防水・防雨型 防水・防雨型 防水・防雨型 防水・防雨型 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 防水・防雨型 防水・防雨型 露出形 露出形 露出形 露出形
                            定格電流(A) 5 - 5 - 3、5 - 20 20 20 - 15 15 -
                            接続端子 M3.5ねじ - M3.5ねじ - - - - - - - - - -
                            周囲温度(℃) -10~40 - -10~40 -15~40 - -15~40 - - - - - - -
                            相対湿度(%) 45~85 - 45~85 45~85 - 45~85 - - - - - - -

                            操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            キャリアカーのセミトレーラーに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/17
                            キャリアカーの油圧式セミトレーラーのスイッチとして使っています。車を1台あげるために20個ほど使っています。ボタンの押し具合は問題ありません。ただ、使用場所がキャリアカーなため過酷な環境で使っています。そのため防雨形ですが、基本的に真っ裸で商品を屋外に放置しているような状況なためゴムパッキンの劣化が早くてハーネスの末端から雨や水が進入してきます。劣化した部品を購入しようとしましたが、他のところより高いのがとても残念です。寿命としては約5年ほどで総取替えしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シートシャッタ用開閉ボタン
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/06
                            シートシャッターの開閉ボタンが壊れたので同じものに交換しました。特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBST221OF
                            WBST221ON
                            WBST222
                            WBST223
                            WBST223A
                            WBSTT221ON
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ボタン数 定格絶縁電圧
                            (V)
                            特長 ボタン色 文字板 接点構成 定格使用電流DC13誘導負荷(DC24V)
                            (A)
                            トラスココード 寸法 縦
                            (mm)

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            101AC/DC500一般開路OFF1b--98

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1AC/DC500一般閉路ON1a--98

                            3,390円

                            ( 3,729円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2AC/DC500一般開閉ON、OFF1a-1b-850-0356120

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3AC/DC500一般可逆FOR.、REV.、STOP1a1b-1a1b-1b-850-0357148

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            103AC/DC500インチング併用半透明寸、ON、OFF1a1b-1a-1b--148

                            2,990円

                            ( 3,289円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1AC/DC250一般閉路 / 微小電流負荷用(ツイン接点)ON1a2-98

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました