(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,800円 ~ 2,750円
税込価格
1,980円 ~ 3,025円

機器や壁の表面に取り付けて使用する動力用スイッチです。【特長】・動力用押ボタン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • 定格絶縁電圧(V):
    DC500
  • 周囲温度(℃):
    -15~40
  • 相対湿度(%):
    45~85
  • 代表規格:
    PSE
  • 保護構造:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

動力用押ボタン開閉器露出形鉄ケースBSシリーズの外形図と仕様について

分類定格
通電
電流
最大適用電動機容量
種別タイプ名1φ(単相)3φ(三相)
100/110V200/220V200/220V400/440V
鉄ケースBS 210B 210A0.2kW0.75kW
BS 210B 31.5kW1.5kW
BS 215B 215A0.4kW1.1kW
BS 215B 32.2kW2.2kW
BS 230B 230A0.75kW1.5kW
BS 230B 33.7kW3.7kW
可逆BS 315 215A0.4kW1.1kW
BS 315 32.2kW2.2kW
BS 330B 330A3.7kW3.7kW
正逆インチングBS 315 415A2.2kW2.2kW
BS 330B 430A3.7kW3.7kW
正止寸インチングBS 315 515A2.2kW2.2kW
BS 330B 530A3.7kW3.7kW

シリーズ一覧

 材質(色)
ケースカバー
鉄ケース鋼板(アイボリー:5Y7/1)
可逆
正逆インチング
正止寸インチング

材質

項目仕様


使


取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。
ONボタンまたはFORボタンが上
OFFボタンまたはREVボタンが下
周囲温度-15~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)(適合品)

仕様

ON、FOR、REV、正、逆、寸:黒
OFF、STOP、止:赤
文字仕様文字はボタンに彫刻されています。
BS315,BS330Bは、お好みの文字が彫刻できます。
詳細は、お問い合わせください。

ボタンの仕様

項目仕様
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧AC2500V1分間

共通の定格

タイプ名定格遮断容量ヒューズ取付ピッチヒューズ記号
BSF 215B 3BC 1500A35mm甲35
BSF 230B 345mm甲45

ヒューズベース付きのモデル定格

注意:ヒューズは付属しておりません。ヒューズは負荷容量によりJIS C8313(配線用つめ付きヒューズ)の定格電流からお選びください。

分類適合電線(mm2接続
端子
締付トルク
(N・m)
種別タイプ名
鉄ケースBS 210B ■1.25M3.51.0~1.3
BS 215B ■2M41.4~1.8
BS 230B ■3.5M52.5~3.5

タイプ名ごとの定格1

分類適合電線
(mm2
接続
端子
締付トルク
(N・m)
種別タイプ名
可逆BS 315 ■2M41.4~1.8
BS 330B 33.5M52.5~3.5
正逆インチングBS 315 42M41.4~1.8
BS 330B 43.5M52.5~3.5
正止寸インチングBS 315 52M41.4~1.8
BS 330B 53.5M52.5~3.5

タイプ名ごとの定格2

鉄ケースタイプ

外形寸法

型番:BS215B2、BS215B3参照

名称鉄ケース
単相用タイプ名BS 210B 2BS 215B 2BS 230B 2
概略質量(kg)0.140.190.26
三相用タイプ名BS 210B 3BS 215B 3BS 230B 3
概略質量(kg)0.140.190.28

可逆タイプ

外形寸法

型番:BS330B3参照

名称可逆
単相用タイプ名BS 315 2
概略質量(kg)0.47
三相用タイプ名BS 315 3BS 330B 3
概略質量(kg)0.470.56

正逆インチング・正止寸インチングタイプ

外形寸法

型番:BS330B4、BS330B5参照

名称正逆インチング正止寸インチング正逆インチング正止寸インチング
三相用タイプ名BS 315 4BS 315 5BS 330B 4BS 330B 5
概略質量(kg)0.460.470.450.56

付属適用ブッシング

タイプ名ブッシング
BS 210B 2, BS 210B 3φ12.5
BS 215B 2, BS 215B 3φ18.5
BS 230B 2, BS 230B 3
BS 315 2, BS 315 3φ18.5
BS 330B 3
BS 315 4, BS 315 5
BS 330B 4, BS 330B 5

型番リスト

型番
ボタン数
定格電流(A)
最大電動機容量単相100/110V(kW)
最大電動機容量三相200/220V(kW)
接続端子
特長
ボタン色
文字板
極数
接点構成
トラスココード
取付穴サイズ
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10
-
1.5
M3.5ねじ
標準
黒(ON)/赤(OFF)
ON、OFF
3P(三相用)
3a
441-5990
φ4.3
89.5
43
47.5

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
15
-
2.2
M4ねじ
標準
黒(ON)/赤(OFF)
ON、OFF
3P(三相用)
3a
441-6015
φ4.5
92.5
52
53.5

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
30
-
3.7
M5ねじ
標準
黒(ON)/赤(OFF)
ON、OFF
3P(三相用)
3a
441-6023
φ5
113
61
54.5

1個

2,750( 3,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器や壁の表面に取り付けて使用する動力用スイッチです。
【特長】
・動力用押ボタン開閉器です。
・露出形は、屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
・鉄ケースは、ケースが堅牢な鉄製で屋内の機械や壁に取り付けて使用する最も一般的なタイプです。
【用途】
・小型モーター等の直接操作に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

    動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

    動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

      動力用押釦開閉器 DE(露出形)

      動力用押釦開閉器 DE(露出形)

        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

          操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

          操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

            動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

            動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

              動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

              動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

                動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                  動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                  動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                    動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                    動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                      操作用押釦 PB-2S 露出形

                      操作用押釦 PB-2S 露出形

                        ハイプロ小形押釦開閉器

                        ハイプロ小形押釦開閉器

                          動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

                          動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

                            メーカー KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 大日製作所 Panasonic Panasonic 大日製作所
                            通常価格 1,800円 1,490円 1,290円 4,997円 850円 2,263円 4,590円 1,689円 2,663円 1,989円 1,828円 2,004円 3,284円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 露出形 露出形 露出形 露出形 露出形 防水・防雨型 露出形 埋込形 埋込形 露出形 露出形 埋込形
                            定格絶縁電圧(V) DC500 - - - AC/DC500 - DC500 - - - - - -
                            周囲温度(℃) -15~40 -15~40 - - -10~40 - -15~40 - - - - - -
                            相対湿度(%) 45~85 45~85 - - 45~85 - 45~85 - - - - - -
                            代表規格 PSE PSE - - PSE - PSE - - - - - -

                            動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 10件のレビュー
                            交換用部品
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/10
                            機械に付いていたものの交換用に購入しました。
                            可逆タイプのスイッチですが機械に付いていた物と同じものを購入出来たのでそのまま交換することが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研削機械のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/08
                            長年使用している研削機械のスイッチが消耗し、スイッチONが効かなくなってきたので、本製品に交換しました。不具合なく簡単に取り付けられたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            顧客より設計を含めて製作を依頼された、生産設備装置の動力源のON、OFF用スイッチに使用しました。以前から購入しており、手軽に使えて便利なので、特に問題はありません。納期がすぐにわかるミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内作加工機部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                            内作加工機用部品として購入。
                            品質は問題なく。短納期で対応頂き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターのスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                            モーターのスイッチが壊れたので修繕のため購入しましたが、モーター保護付きと間違えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました