(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
1,490円 ~ 2,590円
税込価格
1,639円 ~ 2,849円

BSシリーズの露出形動力用押ボタン開閉器。【特長】・露出形は、屋内の機械や壁に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    露出形
  • ボタン数:
    2
  • 周囲温度(℃):
    -15~40
  • 相対湿度(%):
    45~85
  • ボタン色:
    黒(ON)/赤(OFF)
  • 文字板:
    ON、OFF
  • 代表規格:
    PSE
  • 取付穴サイズ:
    φ4.5
  • 保護構造:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

BSシリーズ動力用押ボタン開閉器(露出形)の寸法

 

(単位:mm)

 

BSE2152/BSE2153

動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ:関連画像

BSE2302/BSE2303 外形寸法図

BSE2302/BSE2303

動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ:関連画像

BSE2302/BSE2303 外形寸法図

型番リスト

型番
定格電流(A)
最大電動機容量単相100/110V(kW)
最大電動機容量三相200/220V(kW)
接続端子
極数
接点構成
トラスココード
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
-
2.2
M3.5ねじ
3P(三相用)
3a
441-6066
83
38
41.5

1個

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
-
3.7
M4ねじ
3P(三相用)
3a
441-6074
93
45
44.5

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BSシリーズの露出形動力用押ボタン開閉器。
【特長】
・露出形は、屋内の機械や壁に取りつけて使用する一般的なタイプです。
・ケースがプラスチックは、ケースがプラスチック製なので、アースを取る必要がありません。
【用途】
・最も一般的なタイプで、屋内の機器や壁の表面に取り付ける際に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

    動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

    動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

      動力用押釦開閉器 DE(露出形)

      動力用押釦開閉器 DE(露出形)

        操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

        操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ

          動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

          動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

            動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

            動力用押ボタン開閉器 防雨形 一般防雨 BSWシリーズ

              動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

              動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)

                  動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                  動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

                    動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

                    動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)

                      動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                      動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                        操作用押釦 PB-2S 露出形

                        操作用押釦 PB-2S 露出形

                          動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

                          動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

                            メーカー KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 大日製作所 Panasonic 大日製作所
                            通常価格 1,490円 1,800円 1,103円 850円 4,997円 4,590円 2,263円 2,663円 1,989円 3,284円 1,689円 1,828円 3,088円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 露出形 露出形 露出形 露出形 露出形 防水・防雨型 露出形 埋込形 埋込形 埋込形 露出形 露出形 埋込形
                            ボタン数 2 - 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2
                            周囲温度(℃) -15~40 -15~40 - -10~40 - -15~40 - - - - - - -
                            相対湿度(%) 45~85 45~85 - 45~85 - 45~85 - - - - - - -
                            ボタン色 黒(ON)/赤(OFF) - - - - - - - - - - - -

                            動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ボール盤のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            ボール盤のスイッチが壊れ、本商品に交換しました。
                            すぐに届いて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボール盤のスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            ボール盤のスイッチが壊れ、本商品に交換しました。
                            すぐに届いて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/25
                            コンパクトで使いやすいです。
                            こういった商品が翌日に届くのはありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械保全用として
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/01
                            当日出荷され、翌日には手元に有り助かりました。
                            品質は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーター制御盤故障の代替え
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/27
                            モーター制御の為のインバーター購入に合わせて
                            購入しました。
                            現状は何とか使用しておりますが、フットスイッチ連動による
                            使用方法を模索している所です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            動力スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/13
                            工場のボール盤のスイッチが壊れたので交換修理
                            ジャストサイズで収まりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました