降雨による有害な影響を受けない強力防雨構造を持った、動力用押ボタンスイッチです...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
強力防雨タイプ
型番:BSWT215B2、BSWT215B3
強力防雨タイプ
型番:BSWT230B3
強力防雨可逆タイプ
型番:BSWT315B2、BSWT315B3
強力防雨タイプ/型番:BSWT215B2、BSWT215B3の寸法図
強力防雨タイプ/型番:BSWT230B3の寸法図
強力防雨可逆タイプの寸法図
分類 | 定格 通電 電流 | 最大適用電動機容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | タイプ名 | 1φ(単相) | 3φ(三相) | |||
100/110V | 200/220V | 200/220V | 400/440V | |||
強力防雨 | BSWT 215B 2 | 15A | 0.4kW | 1.1kW | - | - |
BSWT 215B 3 | - | - | 2.2kW | 2.2kW | ||
BSWT 230B 3 | 30A | - | - | 3.7kW | 3.7kW | |
強力防雨可逆 | BSWT 315B 2 | 15A | 0.4kW | 1.1kW | - | - |
BSWT 315B 3 | - | - | 2.2kW | 2.2kW |
最大適用電動機容量
材質(色) | ||
---|---|---|
ケース | カバー | |
強力防雨 | ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) パッキン:エラストマー(半透明) | |
強力防雨可逆 | ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) パッキン:エラストマー(半透明) |
材質(色)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
標 準 使 用 状 態 | 取付姿勢 | 鉛直面に対して以下のように取り付ける。 ONボタンまたはFORボタンが上 OFFボタンまたはREVボタンが下 |
周囲温度 | -15~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと) | |
相対湿度 | 45~85% | |
取付場所 | 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 | |
準拠規格 | JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)(適合品) |
仕様
色 | ON、FOR、REV、正、逆、寸:黒 |
---|---|
OFF、STOP、止:赤 | |
文字仕様 | 文字はボタンに彫刻されています。 |
ボタンの仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
耐電圧 | AC2500V 1分間 |
共通の定格
種別 | 基本タイプ | 保護構造 |
---|---|---|
強力防雨 | BSWT | IP65(JIS C 0920) 電気用品安全法:防雨形 |
防雨形の保護構造
分類 | 適合電線 (mm2) | 接続 端子 | 締付トルク (N・m) | |
---|---|---|---|---|
種別 | タイプ名 | |||
強力防雨 | BSWT 215B ■ | 2 | M4 | 1.4~1.8 |
BSWT 230B 3 | 3.5 | M5 | 2.5~3.5 | |
強力防雨可逆 | BSWT 315B ■ | 2 | M4 | 1.4~1.8 |
タイプごとの定格
型番 |
ボタン数 |
定格電流(A) |
最大電動機容量単相100/110V(kW) |
最大電動機容量三相200/220V(kW) |
接続端子 |
ボタン色 |
文字板 |
極数 |
接点構成 |
トラスココード |
取付穴サイズ |
寸法 縦(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行き(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
15
|
-
|
2.2
|
M4ねじ
|
黒(ON)/赤(OFF)
|
ON、OFF
|
3P(三相用)
|
3a
|
850-0133
|
φ5
|
151
|
66
|
56.6
| - | 1個 | 4,590円(
5,049円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
30
|
-
|
3.7
|
M5ねじ
|
黒(ON)/赤(OFF)
|
ON、OFF
|
3P(三相用)
|
3a
|
850-0134
|
φ6
|
174
|
83
|
66.6
| - | 1個 | 7,820円(
8,602円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
15
|
-
|
2.2
|
M4ねじ
|
黒(正)/黒(逆)/赤(止)
|
正、止、逆
|
3P(三相用)
|
3a
|
850-0135
|
φ5
|
203
|
68
|
74.6
| - | 1個 | 9,896円(
10,886円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
降雨による有害な影響を受けない強力防雨構造を持った、動力用押ボタンスイッチです。
【特長】
・防雨形は、降雨などによって内部に水の入らない構造です。
・強力防雨は、ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。
【用途】
・小型モーター等の直接操作に最適。