(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧ロガー LR5042

電圧ロガー LR5042

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

小さくても大きな安心、簡単にずっと測れる小型ロガー。【特長】・温度・電圧・電流...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR5042

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さくても大きな安心、簡単にずっと測れる小型ロガー。
【特長】
・温度・電圧・電流・計装信号・パルスなどのデータを簡単操作で長時間記録することができる
・1箇所での手軽な測定から複数個所での計測まで、自由自在に使用可能
・「簡単に」「長時間」「確実に」データを記録し続けるデータロガー
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2項目表示
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続)
・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
・電池がなくなっても測定データは消えません
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)
【用途】
・各種センサのDC5V出力信号の長期データ記録

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

アナログ出力記録 コンパクトデータロガー(LR5042)の特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

 LR5042
測定項目直流電圧1ch
測定範囲-5.000~5.000 V
確度±0.5 %rdg. ±5 dgt.
記録容量瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ
記録間隔1~30秒, 1~60分, 15設定
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
その他機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
防じん防水性IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く)
インタフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)
寸法・質量79W × 57H × 28Dmm, 105g
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6, 本体に内蔵)×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1

カタログ

 

LR5042で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧ロガー LR5042の型番LR5042のページです。
型番LR5042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧ロガー LR5042

電圧ロガー LR5042

    日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

    日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

      日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

      日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041

        クランプロガー LR5051

        クランプロガー LR5051

          小型温度ロガー

          小型温度ロガー

            データロガー

            データロガー

              計装ロガー LR5031

              計装ロガー LR5031

                ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

                  簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                  簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部

                    メモリハイロガー LR8431

                    メモリハイロガー LR8431

                      温度ロガー LR5021

                      温度ロガー LR5021

                        クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                        クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

                          高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                          高精度温湿度ロガー ZN-THX11-S

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 共立電気計器 日置電機 日置電機 オムロン 日置電機 日置電機 オムロン オムロン
                            通常価格 19,800円 20,123円 20,123円 33,426円 8,000円 49,681円 16,830円 32,341円 37,694円 136,500円 32,731円 30,330円 27,872円
                            通常出荷日 1日目   21日目   21日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   17日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品区分 データロガー - - - - - データロガー - - データロガー - - -
                            測定対象(標準対応) 電圧 - - - - - 電流 - - 電圧 / パルス数 - - -
                            入力チャネル数(ch) 1 - - - - - 1 - - 10 - - -
                            記録間隔 1~30秒、1~60分(15段階) - - - - - 1~30秒、1~60分(15段階) - - 10ミリ秒~60分(19段階) - - -
                            記録媒体 内蔵メモリのみ - - - - - 内蔵メモリのみ - - 内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ - - -

                            電圧ロガー LR5042のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パソコンへのデータ取込方法を教えてください。
                            A
                            本体のみではパソコンへのデータ取込みはできません。オプションのLR5091またはLR5092をご用意ください。

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました