(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LR5011用シース型温度センサ LR9621

LR5011用シース型温度センサ LR9621

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

LR5011用温度センサ。【特長】・全長1m、シース型、センサ部φ(直径)4×...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LR5011用オプション 温度センサ(LR9621)シース型の仕様

寸法図

寸法図

  • 温度範囲:-40~120℃。
  • 応答時間:約90秒(90%応答)。
  • 防水性:なし。
  • 材質 ケーブル:シリコン 先端金属部:SUS304。
  • 1m。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR9621

1個

6,000( 6,600円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LR5011用温度センサ。
【特長】
・全長1m、シース型、センサ部φ(直径)4×180mm。
・温度範囲-40~120℃。
・応答時間90秒(90%応答)。
【用途】
・LR5011と組合せての温度測定に使用。
・先端シースタイプ。

カタログ

 

LR9621で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LR5011用シース型温度センサ LR9621の型番LR9621のページです。
型番LR9621に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LR5011用シース型温度センサ LR9621

LR5011用シース型温度センサ LR9621

    リニアゲージセンサ用オプションAA-844

    リニアゲージセンサ用オプションAA-844

      エレベータ速度計オプションEC-0924

      エレベータ速度計オプションEC-0924

        3447用シース形温度プローブ9478

        3447用シース形温度プローブ9478

          K熱電対 Z2020

          K熱電対 Z2020

            リニアゲージセンサ用オプションAA-827

            リニアゲージセンサ用オプションAA-827

              出力コード 端子台用 L9096

              出力コード 端子台用 L9096

                日置電機 テストリード

                日置電機 テストリード

                  リニアゲージセンサ用オプションAA-0320

                  リニアゲージセンサ用オプションAA-0320

                    エレベータ速度計オプションEC-001A

                    エレベータ速度計オプションEC-001A

                      リニアゲージセンサ用オプションAA-0230

                      リニアゲージセンサ用オプションAA-0230

                        検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                        検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

                          メーカー 日置電機 小野測器 小野測器 日置電機 日置電機 小野測器 日置電機 日置電機 小野測器 小野測器 小野測器 共立電気計器
                          通常価格 6,000円 14,377円 12,499円 13,600円 6,600円 19,003円 2,092円 1,770円 5,990円 28,125円 5,346円 18,513円
                          通常出荷日 20日目   9日目   9日目   6日目   1日目   9日目   7日目   2日目   25日目   9日目   9日目   3日目  
                          区分 測定器オプション品 - 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 - - 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 -
                          対象測定器 温湿度計・温湿度センサ用 - 回転計・速度計オプション 温湿度計・温湿度センサ用 温湿度計・温湿度センサ用 リニアゲージ用 - - リニアゲージ用 回転計・速度計オプション リニアゲージ用 -
                          種類 その他 - 中継シャフト テストリード・プローブ・クリップ 接触子・測定子 接触子・測定子 - - 接触子・測定子 その他 接触子・測定子 -
                          特徴1 LR5011用温度センサ - - シース型温度プローブ - - - - - - - -
                          測定温度範囲 -40℃~120℃ - - - - - - - - - - -

                          LR5011用シース型温度センサ LR9621のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q シースタイプとはどのような用途で使用しますか?
                          A
                          先端が細い管になっていますので、先端を測定対象物に接触させるような温度測定に使用します。

                          測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました