PC接続可能デジタルマルチメータ。【特長】・11,000カウント、最小分解能・...
PC接続可能デジタルマルチメータ。
【特長】
・11,000カウント、最小分解能・電圧:0.01mV、抵抗:0.01Ω
・交流/直流1000Vまで測定可能。バックライト機能搭載の大型液晶表示部
・0.28%最高確度
・真の実効値(AC)対応
・外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
・DC/AC 11A連続測定可能
・ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能
・タホールド、レンジホールド、リラティブ
・約30分で動作するオートパワーオフ機能搭載(解除可)
・光リンクUSBインターフェース(オプション)
【用途】
・弱電回路分析などに最適
PC773
IEC61010CAT.III 600V/CAT.II 1000V
PC773 | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | 入カ抵抗 | |
---|---|---|---|---|---|
フ ァ ン ク シ ョ ン | 直流電圧 | 110m/1.1/11/110/1000V | ±(0.28%+2) | 0.01mV | 10M~ 100MΩ |
交流電圧 | 110m/1.1/11/110/1000V | ±(0.7%+50) | 0.01mV | ||
直流電流 | 110μ/1100μ/11m/110m/11A | ±(0.5%+4) | 0.01μA | ||
交流電流 | 110μ/1100μ/11m/110m/11A | ±(0.9%+20) | 0.01μA | ||
抵抗 | 110/1.1k/11k/110k/1.1M/11M/110MΩ | ±(0.3%+6) | 0.01Ω | ||
コンデンサ容量 | 11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110mF | ±(2.0%+20) | 0.001nF | ||
周波数 | 110Hz/1100Hz/11kHz/110kHz/1.1MHz | ±(0.01%+2) | 0.1Hz | ||
導通 | 30Ω未満でブザー音とランプ点灯 | 開放電圧:ほぼ電池電圧 | |||
ダイオードテスト | 開放電圧:ほぼ電池電圧 | ||||
周波数特性 | 45Hz~100Hz(110mVレンジ)、45Hz~500Hz(1.1Vレンジ)、45Hz~1kHz(11Vレンジ以上、ACA) | ||||
ヒューズ/電源 | 315mA/1000V、遮断容量30kAφ6.35×32mm 12A/1000V、遮断容量30kAφ10×38mm | R6P(単3形乾電池) 1.5V×2 | |||
寸法/質量 | H166×W82×D44mm/約360g | ||||
付属品 | テストリード(TL-25a:全長約1.1m)、取扱説明書 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
PC773で型番確定
デジタルマルチメータ データ処理(パソコン接続) PC773の型番PC773のページです。
型番PC773に関する仕様情報を記載しております。