(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,978円 23,380円
税込単価
28,576円 25,718円

リニアゲージ延長信号ケーブル。【特長】・ケーブル種類 D5-UL: UL規格適...

詳細情報を確認する

型番

AA-8802 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

リニアゲージ 延長信号ケーブル(AA-8802)の特長

形状  コネクタ(左):R03-JB6F(多治見無線製)  コネクタ(右):R03-PB6M(多治見無線製)

形状
 コネクタ(左):R03-JB6F(多治見無線製)
 コネクタ(右):R03-PB6M(多治見無線製)

型名ケーブル長品名用途接続元コネクタコネクタ接続先備考
AA-880210m延長信号
ケーブル
センサ信号
延長用
BS/GSシリーズ
リニアゲージセンサ
R03-JB6F
(多治見無線製)
R03-PB6M
(多治見無線)
DGシリーズ
ゲージカウンタ
センサからの最大延長ケーブルは30mまでです。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-8802

1個

25,978円

23,380

( 25,718円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニアゲージ延長信号ケーブル。
【特長】
・ケーブル種類 D5-UL: UL規格適合。
・ケーブル長10m。
【用途】
・延長信号ケーブル10MDGシリーズゲージカウンタとBS/GSシリーズゲージセンサとの接続。

カタログ

 

AA-8802で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサ用オプション AA-8802の型番AA-8802のページです。
型番AA-8802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

リニアゲージセンサ用オプション AA-8802

    リニアゲージセンサ用オプションAA-8801

    リニアゲージセンサ用オプションAA-8801

      リニアゲージセンサ用オプションAA-8101

      リニアゲージセンサ用オプションAA-8101

        回転検出器信号ケーブルMX-101

        回転検出器信号ケーブルMX-101

          回転検出器信号ケーブルMX-105

          回転検出器信号ケーブルMX-105

            回転検出器信号ケーブルMX-603

            回転検出器信号ケーブルMX-603

              回転検出器信号ケーブル MX-505

              回転検出器信号ケーブル MX-505

                ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

                ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

                  両手用リモコン9614

                  両手用リモコン9614

                    片手用リモコン9613

                    片手用リモコン9613

                      LANインタフェース

                      LANインタフェース

                        通信パッケージ(USB)

                        通信パッケージ(USB)

                          メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                          通常価格 25,978円 20,625円 26,761円 8,626円 9,944円 13,417円 20,368円 7,188円 24,000円 25,423円 49,259円 16,940円
                          通常出荷日 9日目   9日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 21日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   6日目   6日目   19日目   4日目  
                          区分 測定器オプション品 測定器オプション品 - 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 測定器オプション品 - - - -
                          対象測定器 リニアゲージ用 リニアゲージ用 - 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション 回転計・速度計オプション リニアゲージ用 - - - -
                          種類 ケーブル ケーブル - ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル - - - -
                          製品種類 延長信号ケーブル 延長信号ケーブル BCDケーブル - - - - - - - - -
                          長さ 10m 5m 3m 1.5m 5m 0.3m 5m 3m - - - -

                          リニアゲージセンサ用オプション AA-8802のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました