(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディタコメータ HT-5500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディタコメータ HT-5500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,571円
税込単価
115,028円

低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。【特長】・接触・非接触どちら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    接触・非接触両用
  • 種類:
    接触式/非接触式両用
  • 測定範囲:
    6~99999r/min
  • 電源:
    単四乾電池 4本
  • 使用温度範囲:
    0~+40
  • 桁数:
    5桁

型番

HT-5500 解除

Loading...

接触・非接触両用式ディジタルハンディタコメータ(HT-5500)の詳細

商品イメージ

商品イメージ

  • 回転計測技術を結集し、洗練ボディに機能をフル装備、接触式・非接触式両用の使い易く、高性能な先進ハンディタイプのタコメータ。
  • 測定項目は、 回転速度(r/min・r/s)、積算回転数(カウント)、周速度(m/min ・接触・非接触)(mm/s・接触式)、周期(ms)と多項目。
  • アナログ出力とパルス出力の両出力を標準装備、アナログ出力はデータレコーダ等での記録用に、パルス出力は FFT アナライザのトラッキング解析用信号として使用可能。
  • 低速回転(6.0 r/min)~ 高速回転(99,999 r/min)まで測定可能。
  • アナログ出力:0 ~ 1 V/0 ~ F.S(F.S.は任意設定可)、10 bit D/A変換。
  • パルス出力: Hi:+4.5V以上 / Lo:+0.5V以下。

製品仕様

検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時)
測定単位r/min、r/s(回転速度)
m/min(周速度)
COUNT(積算カウント)
ms(周期)
測定範囲
 非接触方式接触方式
r/min(Loレンジ)6.0 ~ 600.06.0 ~ 600.0
r/min(Hiレンジ)6 ~ 999996 ~ 20000
r/s0.10 ~ 999.990.10~400.00
m/min0.6 ~ 9999.90.6 ~ 400.0
COUNT0 ~ 999990 ~ 99999
ms0.6 ~ 9999.92.5 ~ 9999.9
反射検出距離20~300 mm
表示部液晶表示 5 桁、バックライト付(文字高さ: 10.2 mm)
測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60 r/min 以下の場合周期時間の約2倍(Max))
表示更新時間約 1 秒
測定精度表示値(*)×(±0.02 %)±1 カウント
*表示値は小数点を除いたカウント値
(注)周速度の測定精度は回転体の回転速度に依存します。
 上記の測定精度は非接触測定のものです。また、手ぶれによる誤差は含まれておりません。接触測定の時は、接触子の滑り、精度が加わります。
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)
メモリー機能最大 20 データ
オーバレンジ機能測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERROR マーク)表示
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)
<接触式で測定の場合は周速リング KS-100/200 を使用>
積算機能入力信号のパルス数を積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用)
アナログ出力出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:±1%/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100kΩ 以上
パルス出力出力電圧: Hi+4.5V以上(反射マーク検出時)
Lo+0.5V以下
出力論理:正論理
負荷抵抗:100 kΩ 以上
使用温度範囲0~+40 ℃
保存温度範囲-10~+50 ℃
電 源単4形乾電池(1.5V)×4 個、または専用 ACアダプタ(オプションPB-7090)
電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)
8時間以上 (バックライトON時)
ローバッテリー表示電池電圧が 約 4.4 V 以下になると警告マーク(LOW マーク)を表示
外形寸法66(W) × 180.5(H) × 47.5(D) mm (本体のみ)
66(W) × 237.2(H) × 60.4(D) mm (接触アダプタ + 回転接触子)
質量 (乾電池含む)約267g(本体のみ)
約329g(接触アダプタ + 回転接触子)
付属品HT-0502 接触式アダプタ×1
KS-300 回転接触子×1
KS-200 周速リング×1
反射マーク 1 シート(12mm 角 25 枚)
単 4 形乾電池(1.5 V)×4
キャリングケース×1
取扱説明書(機能解説編(和英)、基本操作編(和英))各×1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-5500

1個

104,571( 115,028円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。
【特長】
・接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ
・メモリー機能搭載。最大20データのメモリー可能
・接触・非接触測定両用タイプ。1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定が可能
・アナログ出力、パルス出力標準装備。回転速度の記録、回転同期信号として
・ピークホールド機能搭載。測定中の最大値、最小値表示が可能
・バックライト付き大型LCD
・三脚、スタンド治具(オプション)取付対応。三脚等に固定して連続測定が可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタコメータ HT-5500の型番HT-5500のページです。
型番HT-5500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディタコメータ HT-5500

ハンディタコメータ HT-5500

    高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

    高速タイプ デジタルハンディタコメータ HR-6800

      回転速度計(DT-501XA)

      回転速度計(DT-501XA)

        光電式回転検出器 LG-930シリーズ

        光電式回転検出器 LG-930シリーズ

          ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

          ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

            回転検出器MP-9120

            回転検出器MP-9120

              回転検出器MP-963

              回転検出器MP-963

                電磁式回転検出器 MP-5350

                電磁式回転検出器 MP-5350

                  ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ

                  ローラ式エンコーダ 検出器 SE-T2シリーズ

                    回転検出器MP-930

                    回転検出器MP-930

                      メーカー 小野測器 小野測器 ニデックドライブテクノロジー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 ニデックドライブテクノロジー 小野測器
                      通常価格 104,571円 188,375円 44,900円 67,224円 152,572円 42,001円 48,836円 147,275円 26,000円 34,062円
                      通常出荷日 8日目   9日目   21日目   9日目   9日目   9日目   15日目   9日目   3日目~   15日目  
                      商品タイプ 回転計 回転計 回転計 その他 回転計 その他 その他 その他 その他 その他
                      回転計タイプ 接触・非接触両用 非接触用 - - - - - - - -
                      種類 接触式/非接触式両用 - - 可視光光電反射方式 コンパレータ出力 低インピーダンス 中モジュール用 高速回転計測センサ - 防油
                      測定範囲 6~99999r/min 100~999990r/min - - - - - - - -
                      電源 単四乾電池 4本 単四形乾電池×4、ACアダプタ - DC12V AC100~240V - - - - -

                      ハンディタコメータ HT-5500のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました