4レンジ(125/250/500/1000V)でテストリード付属のアナログ絶縁...
Loading...
4レンジ(125/250/500/1000V)でテストリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・各現場の作業に最適
4レンジ125V・250V・500V/100MΩ 1,000V/2,000MΩ 絶縁抵抗値が読取り易いシンプルスケール。
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明。
操作性抜群の測定スイッチ。
誤った電圧を印加してしまわないように、安全に配慮したファンクションロータリースイッチ。
定格測定電圧 | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1,000 V |
---|---|---|---|---|
有効最大表示値 | 100 MΩ | 100 MΩ | 100 MΩ | 2,000 MΩ |
確度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 表示値の±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 表示値の±5% 0.1 MΩ~50 MΩ | 表示値の±5% 2 MΩ~1,000 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
過負荷保護 | AC 660 V (10s) | |||
交流電圧測定 | 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の±5%, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 | |||
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 | |||
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4, 連続使用時間: 20 h (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1,000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) | |||
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず) | |||
付属品 | テストリードL9788-11 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
IR4042-10で型番確定
アナログメグオームハイテスタIR4042-10の型番IR4042-10のページです。
型番IR4042-10に関する仕様情報を記載しております。