単レンジアナログ式絶縁抵抗計。【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計...
Loading...
単レンジアナログ式絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ。
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
【用途】
・DC500V/100MΩの単レンジ絶縁抵抗試験。
・単レンジのためシンプル操作。
・スイッチ付リード付属で作業効率アップ。
定格測定電圧 | DC 500 V |
---|---|
有効最大表示値 | 100 MΩ |
確度 第一有効測定範囲 | 表示値の ±5 % 0.1 MΩ~50 MΩ |
定格測定電圧を維持できる抵抗 | 0.5 MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V(絶縁抵抗レンジは10 s) |
交流電圧測定 | 0~600 V(50~60Hz), 最大表示値の ±5%, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 連続使用時間: 20 h(測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
寸法・質量 | 152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g(電池含む, テストリード含まず) |
付属品 | スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1, 携帯用ケースC0100 ×1,取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 |
単レンジ500V/100MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。
頑丈設計で壊れにくい。
薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。
操作性抜群の測定スイッチ。
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
この商品に近い類似品がありませんでした。
IR4013-11で型番確定
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-11の型番IR4013-11のページです。
型番IR4013-11に関する仕様情報を記載しております。