(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9A0912H402
San Ace DCファン/□92mmシリーズ ENCLOSURE COOLING FAN

San Ace DCファン/□92mmシリーズ 9A0912H402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9A0912H402 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
分類
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
フレーム材質
スピードコード
期待寿命(h)
コントロール方式
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9A0912H402

25mm
DC12V
標準(汎用)
UL / TUV / CSA
1.45
33
44
リブ有
樹脂
H
40000
なし
-
10

1個

2,386( 2,625円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□92mm)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9A0912H402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン/□92mmシリーズの型番9A0912H402のページです。
型番9A0912H402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン/□92mmシリーズ

San Ace DCファン/□92mmシリーズ

    San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

    San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

      San Ace DCファン/□52mmシリーズ

      San Ace DCファン/□52mmシリーズ

        San Ace DCファン/□60mmシリーズ

        San Ace DCファン/□60mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

            San Ace DCファン/□120mmシリーズ

            San Ace DCファン/□120mmシリーズ

              DCファン/φ200mmシリーズ

              DCファン/φ200mmシリーズ

                San Ace DCファン 109E

                San Ace DCファン 109E

                  San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                      フィルターファン EC技術使用

                      フィルターファン EC技術使用

                        ACDCファンセットモデル

                        ACDCファンセットモデル

                          San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 リタール 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 2,386円 9,357円 2,590円 2,286円 2,370円 3,200円 20,314円 7,400円 2,357円 3,140円 22,960円 9,690円 2,745円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACDCファン ACファン
                            フレームサイズ 92x92 φ172 52x52 60x60 40x40 120x120 φ200 - 80x80 40x40 その他 - 80x80

                            San Ace DCファン/□92mmシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            さすが安心の山洋
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/18
                            機械の電源の冷却ファンに使用しており、15年365日毎日12時間稼働しています。
                            まだ具体的にはトラブルは発生していませんがさすがにここらで交換しようと思います。
                            しかしよく持ちますね。さすがです。
                            そして、同じ109Pがまだ売っています。
                            こういう年数が経っても手に入る。ここら辺がうれしいです。

                            しかしさすがに後継品の9GVシリーズに変更になるようです。
                            今のうちに109Pをそろえておこうと思います。


                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ランプ熱の冷却
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            装置のランプ熱の冷却ファンに使用しております。
                            メーカー品なので、品質には全く問題ないのですが、メーカ在庫が無いと納期がすごく長いです。そんな時ミスミさんで購入できるのがありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            試作品の制御盤、操作盤のボックスにこの商品とルーバーを組み合わせて取り付けて使用しています。今回初めてこのメーカー品を使いましたが、思っていた以上に音が静かでした。この商品とルーバーはメーカーが違いますが、規格が同じなので問題なく組み合わせられました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/01
                            安価な海外メーカーにも同様の仕様の製品がある中でも安心の国内メーカーなのでお客様にも安心して頂けました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源装置の冷却ファン
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/10
                            工場の電源装置が故障しラインが停止
                            ファン故障による内部加熱が、原因でした。
                            早急な対応をして頂き、無事稼動することが出来事に感謝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9A0912H4011
                            9A0912H4021
                            9A0912M402
                            9A0912S401
                            9A0924G402
                            9A0924H4011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレーム厚 定格電圧 センサ仕様 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 フレーム材質 スピードコード 期待寿命
                            (h)
                            コントロール方式 トラスココード

                            2,903円

                            ( 3,193円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC12Vパルス標準(汎用)UL / TUV / CSA1.453344リブ無樹脂H40000なし-

                            2,386円

                            ( 2,625円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC12V標準(汎用)UL / TUV / CSA1.453344リブ無樹脂H40000なし-

                            2,386円

                            ( 2,625円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC12V標準(汎用)UL / TUV / CSA1.042722.6リブ有樹脂M40000なし-

                            2,415円

                            ( 2,657円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC12Vパルス標準(汎用)UL / TUV / CSA1.663956.1リブ有樹脂S40000なし-

                            2,989円

                            ( 3,288円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC24V標準(汎用)UL / TUV / CSA1.764366.5リブ有樹脂G30000なし-

                            2,903円

                            ( 3,193円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC24Vパルス標準(汎用)UL / TUV / CSA1.453344リブ無樹脂H40000なし-

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました