(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:109P0512H701
San Ace DCファン/□52mmシリーズ ENCLOSURE COOLING FAN

San Ace DCファン/□52mmシリーズ 109P0512H701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

109P0512H701 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
期待寿命(h)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109P0512H701

DC12V
パルス
0.255
27
31.9
H
60000
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□52mm)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

109P0512H701で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン/□52mmシリーズの型番109P0512H701のページです。
型番109P0512H701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン/□52mmシリーズ

San Ace DCファン/□52mmシリーズ

    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

      San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

      San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

        San Ace DCファン/□60mmシリーズ

        San Ace DCファン/□60mmシリーズ

          San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          San Ace DCファン/□120mmシリーズ

            DCファン/φ200mmシリーズ

            DCファン/φ200mmシリーズ

              San Ace DCファン/□40mmシリーズ

              San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                  San Ace DCファン 109E

                  San Ace DCファン 109E

                    San Ace 低消費電力ファン 9GA

                    San Ace 低消費電力ファン 9GA

                      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                      DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                        DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                        DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                          ファン MFシリーズ

                          ファン MFシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター SUNON
                            通常価格 2,590円 2,550円 10,980円 2,290円 3,420円 21,690円 2,370円 2,370円 7,720円 2,840円 3,140円 8,470円 2,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ 52x52 92x92 φ172 60x60 120x120 φ200 40x40 80x80 - - 40x40 - -
                            フレーム厚 15mm - 25mm - - 70mm - - - - - - -
                            分類 標準(汎用) - 標準(汎用) - - 標準(汎用) - - 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 長寿命 長寿命
                            安全規格 UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA - - UL / TUV / CSA - - - UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA - CE / UL / TUV

                            San Ace DCファン/□52mmシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/08
                            自社製作の製品に使用しています。今まで利用していた他社製の同様な商品が入手困難になったため、この製品を購入しました。以前のファンと外形寸法や電気的性能が同じだった点が選定のポイントになりました。取り付けは寸法や電気的仕様が同じなのでスムーズにできました。風切り音は気にならないレベルで問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            集塵機のファン交換
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/27
                            作業時に使用する集塵機のファンから時々異音が発生する様になり、
                            (高性能な日本製で多少割高に思えますが長期のメンテナンスフリーを期待して)
                            信頼性のあるSanACEシリーズのファンに交換をいたしました。
                            (回転音として若干高音が耳に残る感じがありますが)
                            低騒音で風量等は申し分なく良い製品と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験機の冷却用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            当社で作っている試験機のパネルのピッチに合っているものを他社とも比較した結果ピッチに合っていたので購入しました。風量は特に問題はなかったです。音に関しては周りで大きな音がする環境で使用しているので特に気になりませんでした。もう数年使っていますが、毎日回しっぱなしでも壊れていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109P0505M702
                            109P0512A701
                            109P0512A702
                            109P0512M701
                            109P0524H701
                            109P0524H7D01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 センサ仕様 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード 期待寿命
                            (h)

                            2,590円

                            ( 2,849円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC5V0.2052221.4M60000

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC12Vパルス0.3753669.7A40000

                            2,595円

                            ( 2,855円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC12V0.3753669.7A40000

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC12Vパルス0.2052221.4M60000

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24Vパルス0.2552731.9H60000

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24Vロック0.2552731.9H60000

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました