(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9L0412H301
San Ace DCファン/□40mmシリーズ ENCLOSURE COOLING FAN

San Ace DCファン/□40mmシリーズ 9L0412H301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
7,852円
税込単価
8,637円

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9L0412H301 の仕様・寸法情報

商品情報

DCサンエース ファンの仕様

□40×10mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色または青色 センサ:黄色
  • 質量:19g

仕様

下記の型番は、パルスセンサ付、リブ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109P0405H90154.5~5.50.160.862000.155.341.20.16525-10~+6040000/60℃
(70000/40℃)
109P0405M9010.110.5550000.124.2270.10821
109P0412H901127~13.80.070.8462000.155.341.20.16525
109P0412M9010.060.7250000.124.2270.10821

 

□直径40×15mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色または青色 センサ:黄色
  • 質量:32g

仕様

下記の型番は、パルスセンサ付、リブ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109P0405H70154.5~5.50.281.477000.186.475.50.30328-20~+6040000/60℃
(70000/40℃)
109P0405M7010.211.0565000.155.352.90.21324-20~+70
109P0412H7011210.2~13.80.131.5677000.186.475.50.30328
109P0412M7010.0951.1465000.155.352.90.21324
109P0424H7012420.4~27.60.081.9277000.186.475.50.30328

 

□直径40×20mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色または青色 センサ:黄色
  • 質量:45g

仕様

下記の型番は、パルスセンサ付、リブ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109P0405F60154.5~5.50.251.2565000.1836.545.10.18128-20~+7060000/60℃
(90000/40℃)
109P0405M6010.120.650000.1364.826.50.10624
109P0412F601127~13.80.091.0865000.1836.545.10.18128
109P0412M6018~13.80.060.7250000.1364.826.50.10624
109P0424F6012414~27.60.061.4465000.1836.545.10.18128

 

□直径40×28mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色または青色 センサ:黄色
  • 質量:52g

仕様

下記の型番は、パルスセンサ付、リブ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
109P0424B30132412~26.40.133.12103000.3813.41430.57440-20~+6040000/60℃
(70000/40℃)
109P0424H301312~27.60.0952.2887000.3211.3102.90.41437-20~+7060000/60℃
(90000/40℃)
109P0424F301314~27.60.0551.3267000.2448.658.80.23630

 

□直径40×28mm厚

商品外観

商品外観

一般仕様

  • 材質 フレーム:アルミニウム、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命仕様表参照L10:残存率:90%60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態)周囲温度40˚Cの場合の期待寿命は参考値です
  • モータ保護機能:拘束時焼損保護機能電源リード線逆接続保護機能
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにて10MΩ以上(リード線導体部・フレーム間)
  • 騒音レベル:ファン吸込側1mにおけるA特性音圧レベルの値
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • ファン電源リード線:+赤色 -黒色 センサ:黄色
  • 質量:55g

仕様

下記の型番は、パルスセンサ付です

型番定格電圧使用電圧範囲定格電流定格入力定格回転速度最大風量最大静圧音圧レベル使用温度範囲期待寿命
(V)(V)(A)(W)(min-1(m3/min)(CFM)(Pa)(inchH20)dB (A)(˚C)(h)
9L0412H3011210.2~13.80.151.884000.3713.11060.42640-20~+70100000/60℃
(135000/40℃)
9L0412M3010.0450.5440000.165.65240.09619
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、メーカーカタログ等を参照してください。

型番リスト

型番
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
分類
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
フレーム材質
スピードコード
期待寿命(h)
コントロール方式
トラスココード
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9L0412H301

[その他] 28mm
DC12V
パルス
長寿命
UL / TUV / CSA
0.37
40
106
リブ無
アルミニウム
H
100000
なし
-
対象外
10

1個

7,852( 8,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□40mm)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

9L0412H301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン/□40mmシリーズの型番9L0412H301のページです。
型番9L0412H301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン/□40mmシリーズ

San Ace DCファン/□40mmシリーズ

    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

      San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

      San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          San Ace DCファン/□60mmシリーズ

          San Ace DCファン/□60mmシリーズ

            DCファン/φ200mmシリーズ

            DCファン/φ200mmシリーズ

              San Ace DCファン/□52mmシリーズ

              San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                  DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                  DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                    San Ace DCファン 109E

                    San Ace DCファン 109E

                      San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                      San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                        DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                        DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 2,370円 2,386円 9,357円 3,200円 2,286円 20,314円 2,590円 2,357円 3,140円 7,400円 2,745円 8,470円 2,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン
                            フレームサイズ 40x40 92x92 φ172 120x120 60x60 φ200 52x52 80x80 40x40 - 80x80 - 60x60

                            San Ace DCファン/□40mmシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                            電子機器用の冷却ファンとして
                            評価 4.0満足度:4.02016/12/21
                            必要なサイズ・規格の物がすぐに見つかって良かった。
                            問題なく作動している。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子機器の放熱用として
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            仕様が同じなら他のメーカーのファンよりも静かだと感じます。
                            ファンを選ぶときは山洋を筆頭にしています。種類も豊富ですが、受注停止中の機種も多いので困ることがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理パーツとして購入
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            会社の業務として、製品の保守、修理等を行っています。本品は、その修理のための部品として購入・使用しています。性能としては、元々装備されていたものと同じで、交換部品としての機能は十分だと思います。ただ、この商品に限らず、最近は入手が難しくなってきています。その点、ミスミでは在庫管理されていて、WEB上であと何個ありますみたいなところが確認できるのはすごく助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータの冷却
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/29
                            インバータの冷却用ファンが廃番となり
                            代替品を探していたところ、
                            こちらのファンで無事代替できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放熱部
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            近くのホームセンター等にはないので、ミスミで買えるのは便利です。
                            このためにわざわざ買いに行くのは手間なので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109P0405H602
                            109P0405H6D01-R6
                            109P0405H701
                            9L0412H302
                            9L0412H3D01
                            9L0412J3D01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレーム厚 定格電圧 センサ仕様 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 フレーム材質 スピードコード 期待寿命
                            (h)
                            コントロール方式 トラスココード 特価品

                            2,470円

                            ( 2,717円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -20mmDC5V標準(汎用)UL / TUV / CSA0.2253365.7リブ有樹脂H40000なし-対象外

                            3,291円

                            ( 3,620円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -20mmDC5Vロック標準(汎用)UL / TUV / CSA0.2253365.7リブ有樹脂H40000なし-対象品

                            2,560円

                            ( 2,816円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1015mmDC5Vパルス標準(汎用)UL / TUV / CSA0.182875.5リブ有樹脂H60000なし-対象外

                            7,768円

                            ( 8,545円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 28mmDC12V長寿命UL / TUV / CSA0.3740106リブ無アルミニウムH100000なし-対象外

                            7,286円

                            ( 8,015円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 28mmDC12Vロック長寿命UL / TUV / CSA0.3740106リブ無アルミニウムH100000なし-対象外

                            8,366円

                            ( 9,203円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 28mmDC12Vロック長寿命UL / TUV / CSA0.5248206リブ無アルミニウムJ100000なし-対象外

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました