(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン/φ200mmシリーズ

DCファン/φ200mmシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,690円
税込単価
23,859円

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナッ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9EC2024H001

DC24V
パルス
11
60
360
リブ有
H
10

1個

21,690( 23,859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(φ200mm)

Loading...

9EC2024H001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCファン/φ200mmシリーズの型番9EC2024H001のページです。
型番9EC2024H001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCファン/φ200mmシリーズ

DCファン/φ200mmシリーズ

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

      San Ace DCファン/□92mmシリーズ

      San Ace DCファン/□92mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

          San Ace DCファン/□40mmシリーズ

            San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

            San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

              San Ace DCファン/□52mmシリーズ

              San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                  San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                  San Ace ACファン/□80mmシリーズ

                    San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                    San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                      San Ace DCファン 109E

                      San Ace DCファン 109E

                        DCタイプ ファン VP23シリーズ

                        DCタイプ ファン VP23シリーズ

                          DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                          DCファン San Ace 40 9Pタイプ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 河村電器産業 山洋電気
                            通常価格 21,690円 2,290円 2,550円 3,420円 2,370円 10,980円 2,590円 2,370円 2,890円 2,620円 7,720円 7,480円 3,140円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン ACファン DCファン DCファン DCファン
                            フレームサイズ φ200 60x60 92x92 120x120 40x40 φ172 52x52 80x80 80x80 60x60 - - 40x40
                            フレーム厚 70mm - - - - 25mm 15mm - - - - - -
                            分類 標準(汎用) - - - - 標準(汎用) 標準(汎用) - 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) - 標準(汎用)
                            安全規格 UL / TUV / CSA - - - - UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA - - - - - UL / TUV / CSA

                            DCファン/φ200mmシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました