(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:109E4724H401
San Ace DCファン/φ172mmシリーズ ENCLOSURE COOLING FAN

San Ace DCファン/φ172mmシリーズ 109E4724H401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,357円
税込単価
10,293円

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナッ...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    DCファン
  • フレームサイズ:
    φ172
  • フレーム厚:
    25mm
  • 分類:
    標準(汎用)
  • 安全規格:
    UL / TUV / CSA
  • フレーム形状:
    サイドカット型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    40000
  • サイズ:
    φ172x147

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

109E4724H401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
センサ仕様
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109E4724H401

DC24V
パルス
6.4
57
135
H
10

1個

9,357( 10,293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(φ172mm)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

109E4724H401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン/φ172mmシリーズの型番109E4724H401のページです。
型番109E4724H401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

      San Ace DCファン/□60mmシリーズ

      San Ace DCファン/□60mmシリーズ

        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

          San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          San Ace DCファン/□120mmシリーズ

            San Ace DCファン/□40mmシリーズ

            San Ace DCファン/□40mmシリーズ

              DCファン/φ200mmシリーズ

              DCファン/φ200mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                  San Ace DCファン 109E

                  San Ace DCファン 109E

                    フィルターファン EC技術使用

                    フィルターファン EC技術使用

                      San Ace 低消費電力ファン 9GA

                      San Ace 低消費電力ファン 9GA

                        ACDCファンセットモデル

                        ACDCファンセットモデル

                          San Ace DCファン 9SG

                          San Ace DCファン 9SG

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 リタール 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 9,357円 2,386円 2,286円 2,590円 3,200円 2,370円 20,314円 2,357円 7,400円 22,960円 2,755円 9,690円 10,648円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACDCファン DCファン
                            フレームサイズ φ172 92x92 60x60 52x52 120x120 40x40 φ200 80x80 - その他 - - -
                            フレーム厚 25mm - - 15mm - - 70mm - - その他 - 38mm -
                            分類 標準(汎用) - - 標準(汎用) - - 標準(汎用) - 標準(汎用) - 標準(汎用) 長寿命 標準(汎用)
                            安全規格 UL / TUV / CSA - - UL / TUV / CSA - - UL / TUV / CSA - - UL / CSA UL / CUL / TUV PSE / CE / UL / CUL / TUV -

                            San Ace DCファン/φ172mmシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109E4724H4D01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 センサ仕様 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            スピードコード

                            12,040円

                            ( 13,244円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24Vロック6.457135H

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました