(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9A0824G401
San Ace DCファン/□80mmシリーズ ENCLOSURE COOLING FAN

San Ace DCファン/□80mmシリーズ 9A0824G401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ファン本体の取り付け金具(ネジ・ナットなど)は付属しません。お客さまにてご用意ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9A0824G401 の仕様・寸法情報

商品情報

■DCファン型番の見方
例)型番:9GV1212J1011
※アルミニウムフレームにはリブ付きはございません。

型番 9GV 12 12   01 
       
項目 シリーズ名/フレーム材質 フレームサイズ(mm) 電圧 スピードコード フレーム厚み(mm) センサ仕様 フレーム形状
仕様 109P/樹脂 36:36角 05:5V A/B/C/D 0:70厚 01: パルスセンサ付 なし:リブ付
 109R 03:38角 12:12V E/F/G/H 1:38厚 02: センサなし 1: リブなし
 9G 04:40角 24:24V J/K/L/M 2:32厚 D01:ロックセンサ付 3: 40角28厚1U対応樹脂フレーム
 9A 05:52角 48:48V S/W等 3:28厚    
 9GV/樹脂 06:60角  2速度:MH 4:25厚    
 /アルミニウム 08:80角   LM/HD 5:50厚/51厚    
 9GE/アルミニウム 09:92角   HE等 6:20厚    
 9SG 12:120角     7:15厚    
 109E 13:127角     9:10厚    
 9EC 14:140角          
     15:150角          
     17:Φ172          
     47:Φ172×147
(サイドカット)
          
     57:Φ172×150
(サイドカット)
          
     20:Φ200          

型番リスト

型番
フレーム厚
定格電圧
センサ仕様
分類
安全規格
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
フレーム形状
フレーム材質
スピードコード
期待寿命(h)
コントロール方式
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9A0824G401

25mm
DC24V
パルス
標準(汎用)
UL / TUV / CSA
1.5
40
80.3
リブ有
樹脂
G
30000
なし
-
10

1個

2,386( 2,625円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□80mm)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • ファン本体の取り付け金具(ネジ・ナットなど)は付属しません。お客さまにてご用意ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

9A0824G401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCファン/□80mmシリーズの型番9A0824G401のページです。
型番9A0824G401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace DCファン/□80mmシリーズ

San Ace DCファン/□80mmシリーズ

    San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

    San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

      San Ace DCファン/□60mmシリーズ

      San Ace DCファン/□60mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          DCファン/φ200mmシリーズ

          DCファン/φ200mmシリーズ

            San Ace DCファン/□40mmシリーズ

            San Ace DCファン/□40mmシリーズ

              San Ace DCファン/□52mmシリーズ

              San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                  ACDCファンセットモデル

                  ACDCファンセットモデル

                    ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                    ACファン 08025MB 【旧3110MS】

                      フィルターファン EC技術使用

                      フィルターファン EC技術使用

                        San Ace DCファン 109E

                        San Ace DCファン 109E

                          筐体 ACファン

                          筐体 ACファン

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ リタール 山洋電気 エダー
                            通常価格 2,357円 9,357円 2,286円 3,200円 20,314円 2,370円 2,590円 2,386円 9,690円 3,790円 22,960円 7,400円 2,377円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            機種 DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACDCファン ACファン ACファン DCファン ACファン
                            フレームサイズ 80x80 φ172 60x60 120x120 φ200 40x40 52x52 92x92 - 80x80 その他 - -

                            San Ace DCファン/□80mmシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 16件のレビュー
                            規格外使用で連続運転
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            電源電圧を5Vで24時間連続運転で5年以上回したままで使用しています。
                            規格外ですが、自己責任で製品に10年以上前から採用しています。
                            5V動作なので回転も低く音も静かで軽く排気をしています。
                            ゴミや故障で回転が止まるだどのトラブルは一度も起きていません。
                            やはり信頼があるSANYOファンですね。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無線機の冷却
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/21
                            無線機を長時間使用するとかなり高温になるので、冷却のために使用しています。音もあまり気にならず満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の冷却用として
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/28
                            冷却ファンは運転音が静かなので、いつも山洋電気製に決めています。
                            寿命も定格以下だったということはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筺体内部の冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/26
                            筺体内部の冷却用に24時間動かし続けていますが、問題無く使用できています。1年以上使用していますが、特に異常もなく動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の冷却用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            樹脂フィルターキットとセットにして使用しています。音量や動作電圧、大きさ等、選択肢が多いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109P0812H6D01
                            109P0812M601
                            109P0812M602
                            9A0824G402
                            9A0824H402
                            9A0824S4011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フレーム厚 定格電圧 センサ仕様 分類 安全規格 最大風量(DC入力時)
                            (m3/min)
                            音圧レベル(DC入力時)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力時)
                            (Pa)
                            フレーム形状 フレーム材質 スピードコード 期待寿命
                            (h)
                            コントロール方式 トラスココード

                            2,850円

                            ( 3,135円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020mmDC12Vロック標準(汎用)UL / TUV / CSA0.843129.4リブ有樹脂H60000なし-

                            2,850円

                            ( 3,135円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020mmDC12Vパルス標準(汎用)UL / TUV / CSA0.672518.6リブ有樹脂M60000なし-

                            2,760円

                            ( 3,036円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020mmDC12V標準(汎用)UL / TUV / CSA0.672518.6リブ有樹脂M60000なし-

                            2,357円

                            ( 2,593円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -25mmDC24V標準(汎用)UL / TUV / CSA1.54080.3リブ有樹脂G30000なし-

                            2,357円

                            ( 2,593円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC24V標準(汎用)UL / TUV / CSA1.032935.3リブ有樹脂H40000なし-

                            2,869円

                            ( 3,156円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025mmDC24Vパルス標準(汎用)UL / TUV / CSA1.23448リブ無樹脂S40000なし-

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました