(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
  • 数量スライド割引

San Ace ACファン/□80mmシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,890円 ~ 3,910円
税込価格
3,179円 ~ 4,301円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適です(□80mm)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

San Ace ACファン/□80mmシリーズのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋外用プラボックス内温度上昇を防ぐため
    評価 4.0満足度:4.02018/07/25
    ボックスに取り付けやすい製品です。
    ケーブルが最初から付いています。
    期待寿命:25000/60℃
    10個からまとめ買いによる割引があるため、まとめ買いをしました。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保管庫に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/01/26
    顧客からの要望で設計を含めて製作していた、生産補助部品の保管庫の換気用にこの商品を使用しました。社内での試験運転でも良かったし、納品先からの苦情も今のところありません。顧客から安い物といった要望で選定しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の冷却用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/21
    自社で設計、製造した機械の冷却用に使用しました。この商品は以前から他の機器等で類似品を含めて使用していた経験から、信頼性もあります。こちらの使用は設計段階から組み込まれていました。機械本体も含めて問題なく作動しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源基板の冷却用
    評価 3.0満足度:3.02021/01/29
    価格が手ごろで問題なく動作しています。騒音も気になる程ではなく良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    古い生産設備の電源ボックス冷却用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    使用用途:「昭和」時代に購入した生産設備の保守に使用
    使用理由:故障したファンと同じものが製造中止でしたので、取り付け穴と風量があったこちらを購入。
         同シリーズの別サイズで性能は確認済でしたので、安心して交換できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温風の循環用に
    評価 4.0満足度:4.02018/12/04
    温風の循環用に使用しました。
    音も静かでコンパクトなので制御BOXにも入りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace ACファン/□80mmシリーズ

San Ace ACファン/□80mmシリーズ

    San Ace ACファン/□92mmシリーズ

    San Ace ACファン/□92mmシリーズ

      San Ace DCファン/□40mmシリーズ

      San Ace DCファン/□40mmシリーズ

        ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

        ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

          防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

          防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

            San Ace DCファン/□92mmシリーズ

            San Ace DCファン/□92mmシリーズ

              ACDCファン San Ace 92AD

              ACDCファン San Ace 92AD

                San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                San Ace DCファン/□52mmシリーズ

                  ファン PMDシリーズ

                  ファン PMDシリーズ

                    筐体 ACファン

                    筐体 ACファン

                      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                        AC小型プロペラファン MUシリーズ

                        AC小型プロペラファン MUシリーズ

                          防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                          防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 SUNON エダー 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気
                            通常価格 2,890円 2,620円 2,370円 8,320円 7,600円 2,550円 8,790円 2,590円 6,290円 2,377円 3,420円 3,458円 8,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 ACファン ACファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン ACDCファン DCファン DCファン ACファン DCファン ACファン DCファン
                            フレームサイズ 80x80 92x92 40x40 120x120 60x60 92x92 92x92 52x52 - - 120x120 - 80x80
                            センサ仕様 - - - パルス - - - - - - パルス
                            分類 標準(汎用) 標準(汎用) - - 長寿命 / 防水 - - 標準(汎用) 長寿命 標準(汎用) - - 長寿命 / 防水
                            フレーム材質 アルミニウム アルミニウム - 樹脂 アルミニウム - 樹脂 樹脂 - - - - アルミニウム

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。