(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:109-601
San Ace ACファン/□160mmシリーズ ENCLOSURE COOLING FAN

San Ace ACファン/□160mmシリーズ 109-601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    ACファン
  • フレームサイズ:
    160x160
  • フレーム厚:
    51mm
  • 分類:
    標準(汎用)
  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min):
    7.2
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min):
    8.5
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB):
    56
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB):
    60
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa):
    156.8
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa):
    166.6
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • 期待寿命(h):
    25000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

109-601 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
センサ仕様
安全規格
センサ供給電源(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109-601

AC100V
PSE / CE / UL / TUV / CSA
10

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交流電源(AC)の入力で動作する高信頼の冷却ファンです。制御盤などの熱源冷却や装置内の空気循環に最適です(□160mm)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

109-601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace ACファン/□160mmシリーズの型番109-601のページです。
型番109-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

San Ace ACファン/□160mmシリーズ

San Ace ACファン/□160mmシリーズ

    San Ace ACファン/□120mmシリーズ

    San Ace ACファン/□120mmシリーズ

      San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

      San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

        San Ace ACファン/□92mmシリーズ

        San Ace ACファン/□92mmシリーズ

          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

            San Ace ACファン/□80mmシリーズ

            San Ace ACファン/□80mmシリーズ

              San Ace DCファン 9GV

              San Ace DCファン 9GV

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  AC小型プロペラファン MUシリーズ

                  AC小型プロペラファン MUシリーズ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                      DCサンエース 遠心ファン

                      DCサンエース 遠心ファン

                        ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

                        ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

                          DCタイプ ファン VP23シリーズ

                          DCタイプ ファン VP23シリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 河村電器産業
                            通常価格 9,500円 2,890円 7,490円 2,620円 2,620円 2,890円 4,000円 2,840円 3,458円 8,080円 10,510円 11,115円 7,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン ブロア DCファン
                            フレームサイズ 160x160 120x120 φ172 92x92 60x60 80x80 - - - 140x140 その他 その他 -
                            フレーム厚 51mm - 51mm 25mm - - - - - - - その他 -
                            分類 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) - - 標準(汎用) - -
                            最大風量(AC-50Hz時)(m3/min) 7.2 - 5.3 - - - - - - - - - -

                            San Ace ACファン/□160mmシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            冷却ファン
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            配電盤を冷却するファンが故障したため交換と予備を購入しました。同メーカー品を何度も購入していますが、問題なく動作しているので安心して取り付けられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配電盤内の冷却
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/14
                            同じ物が安定して供給されており、助かります。

                            今後も供給してもらえるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配電盤の冷却に利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            工作機械のメンテナンスに伴い、配電盤を冷却するファンの交換の際にこの商品を使用しました。純正品として取り付けてあったものと同じこの商品を選定しました。音、風量共に支障はありません。交換作業も問題はなく、交換後も同じように使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オゾン発生装置の冷却ファンに
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            San ACE ACファン(109-603)を、オゾン発生装置の冷却ファンに使用しました。海外で作られた装置に使われていたので、メンテナンス用でフィンガーガード(109-619E)と一緒に購入しました。FANの音など、他メーカーのACファンと遜色ない感じです。納期が早いのはうれしいのですが、価格が安いとさらにうれしいです。海外の機器を扱うことが多いので、できれば台湾やドイツなど、海外大手メーカーの部品の取り扱いを増やしていただくとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファン
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/05
                            NC旋盤の冷却用ファンが壊れたので代替え品として購入しました。安価で購入できたのでよかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            109-602
                            109-603
                            109-604
                            109-642-20
                            109-642-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 センサ仕様 安全規格 センサ供給電源
                            (V)

                            9,660円

                            ( 10,626円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10AC200VCE / PSE / UL / TUV / CSA

                            10,870円

                            ( 11,957円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] AC230VPSE / UL / TUV / CSA

                            10,690円

                            ( 11,759円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] AC115VCE / PSE / UL / TUV / CSA

                            16,990円

                            ( 18,689円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10AC200V[その他] ロースピードCE / PSE / UL / TUV5

                            16,990円

                            ( 18,689円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10AC200V[その他] ロースピードCE / PSE / UL / TUV12

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました