(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9000-3.4-15
No.9000 セラミック調整用ドライバー セラミックチョウセイヨウドライバー

No.9000 セラミック調整用ドライバー 9000-3.4-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
876円
税込単価
964円

電子部品調整用ドライバー。【特長】・無誘導、非磁性体であるジルコニアセラミック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

9000-3.4-15 解除

Loading...

9000-3.4-15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(-0.9×30)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(-1.3×30)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(-1.8×30)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(-2.6×30)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(-3.4×15)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(+0×30)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

9000(+1.7×30)

No.9000 セラミック調整用ドライバー:関連画像

電子部品調整用。高周波領域で最適な無誘導・非磁性。

 

(単位:mm)

 

- 刃先サイズ 刃先厚み 軸長 軸径 柄径 本体全長 柄キャップ色
(-)0.9×30 0.9 0.4 30 1.8 10 125
(-)1.3×30 1.3 0.4 30 1.8 10 125
(-)1.8×30 1.8 0.4 30 1.8 10 125
(-)2.6×30 2.6 0.4 30 2.6 10 125
(-)3.4×15 3.4 0.5 15 3.4 10 115
(+)0×30 (+)No.0 30 2.6 10 125
(+)1.7×30 (+)幅1.7 30 2.6 10 125

注意・禁止事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート、感電にご注意ください。

型番リスト

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
先端サイズ詳細
刃幅(mm)
軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9000-3.4-15

マイナス(-)
-
3.4
0.5
115
15
-
-
3.4

10個

876( 964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子部品調整用ドライバー。
【特長】
・無誘導、非磁性体であるジルコニアセラミックチップを使用。高周波領域で最適。
・スムーズな調整作業が可能。
・柄は静電防止剤入。
・コイル、トリマー調整に最適。
【用途】
・オーディオ・コンピューター・通信機器・電子部品調整に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

9000-3.4-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.9000 セラミック調整用ドライバーの型番9000-3.4-15のページです。
型番9000-3.4-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.9000 セラミック調整用ドライバー

No.9000 セラミック調整用ドライバー

    ドライバー 絶縁トルクドライバー

    ドライバー 絶縁トルクドライバー

      マイクロドライバー No.9900

      マイクロドライバー No.9900

        精密ドライバー No.TD-51

        精密ドライバー No.TD-51

          No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット

          No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット

            ベアリング用スペーサ 内輪用

            ベアリング用スペーサ 内輪用

              TAC工具部品 シムシート PST

              TAC工具部品 シムシート PST

                TAC工具部品 ロケータ LD

                TAC工具部品 ロケータ LD

                  メーカー ベッセル ミスミ ベッセル ベッセル ベッセル ミスミ タンガロイ タンガロイ
                  通常価格 876円 18,104円 450円 471円 2,783円 - 3,550円 5,260円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  

                  No.9000 セラミック調整用ドライバーのレビュー

                  評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                  FMチューナーの調整用
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/07
                  高周波回路のトリマコンやフェライトコアの調整用に必須です。低周波回路やDC回路用にももちろん使えますが、そういう用途には通常の精密ドライバーでも十分なので、高価な本製品を使う必要性は低いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  基板のボリューム調整をする際に使用
                  評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                  基板のボリューム調整をする際に使用しています。探していたところミスミで調整用ドライバーを取り扱っていたため購入しました。特に問題なく調整できていますので差し支えありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  自製品の磁場がかかっているところに反応しない様にするために
                  評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                  自社製品の磁場がかかっているところに反応しないようにするために使用しました。他社商品と比較して価格面で一番安かったので購入しました。以前から同じものを使っていますが、プラスチックの部分が割れてしまったので耐久性が足りないと思いました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  SMTのRSWを回すにも良い
                  評価 4.0満足度:4.02018/11/06
                  表面実装部品でも可変抵抗だけでなくロータリースイッチにも金属製よりあたりが傷付けずにしっかり回せるので製造現場へ推奨します。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  トリマ調整用
                  評価 4.0満足度:4.02018/10/24
                  交換用チップも付属しており、小型で使いやすい。
                  枝の長さも丁度良い

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  9000+0X30
                  9000+1.7X30
                  9000-1.3-30
                  9000-1.8-30
                  9000-2.6-30
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
                  (mm)
                  先端サイズ・マイナス(-)刃厚
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  軸長
                  (mm)
                  先端サイズ詳細 刃幅
                  (mm)
                  軸径
                  (mm)

                  2,030円

                  ( 2,233円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  プラス(+)No.0--12530--2.6

                  2,342円

                  ( 2,576円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  プラス(+)-1.7-12530No.1.71.72.6

                  1,588円

                  ( 1,747円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  マイナス(-)-1.30.412530--1.8

                  1,732円

                  ( 1,905円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  マイナス(-)-1.80.412530--1.8

                  1,588円

                  ( 1,747円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  マイナス(-)-2.60.412530--2.6

                  検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました