(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパーブレード No.3000用

ワイヤーストリッパーブレード No.3000用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,288円 ~ 1,464円
税込価格
1,417円 ~ 1,610円

ワンタッチタイプワイヤーストリッパー用替ブレード。【特長】・単線用。・真円に近...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

3000シリーズ用 ワイヤーストリッパーブレード:関連画像

WB-001(単線用)のブレード形状。

  • 単線用
  • 本体重量:20g
  • 個装サイズ:95×30×15mm
  • 適用:単線0.5/1.2/1.6/2.0mm(線芯直径)
  • 交換部品 ワイヤーストリッパー:No.3000A、300001
3000シリーズ用 ワイヤーストリッパーブレード:関連画像

WB-002(単線用)のブレード形状。

  • 単線用
  • 本体重量:20g
  • 個装サイズ:95×30×15mm
  • 適用:単線1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm(線芯直径)
  • 交換部品 ワイヤーストリッパー:No.3000B、300002

注意・禁止事項

  • ※ 活線での作業は感電しますので絶対にしないでください。
  • ※ 高所での作業は落下防止コード等で工具の落下を防止してください。
  • ※ 分解・改造はしないでください。
  • ※ 適用電線・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 保管時は不意にブレードに触らないよう、刃部を保護してください。
  • ※ 刃部やその他の可動部に手や指を挟まないようにご注意ください。
  • ※ 作業時やブレード交換時は必ず保護手袋を着用してください。
  • ※ 電線がかみ込んだ場合、強引に握りこまないでください。本体及び刃の破損の原因となります。

型番リスト

型番
適用機種(セット内容)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000A

5個

1,288( 1,417円 )

4日目

3000B

1個

1,464( 1,610円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチタイプワイヤーストリッパー用替ブレード。
【特長】
・単線用。
・真円に近い形状に刃付け、摩耗が少なくいつまでも鋭い切れ味のブレード。
・大量の端末処理のための交換用に。
【用途】
・電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパーブレード No.3000用

ワイヤーストリッパーブレード No.3000用

    SOPアタッチメント HS-408

    SOPアタッチメント HS-408

      着脱簡単のサポーター式リストストラップ 435

      着脱簡単のサポーター式リストストラップ 435

        “ポケットフィッシャー”(ケーブル牽引具)

        “ポケットフィッシャー”(ケーブル牽引具)

          タイメイト結束工具 MK8・MK8-LT用口金

          タイメイト結束工具 MK8・MK8-LT用口金

            ビニテホルダー (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

            ビニテホルダー (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

              帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B

              帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B

                デンコーマーカー

                デンコーマーカー

                  ポイントアッター (ボックス発見用磁石)

                  ポイントアッター (ボックス発見用磁石)

                    工具 ロケータープレート

                    工具 ロケータープレート

                      半月ノコ (ハンディーノコギリ)

                      半月ノコ (ハンディーノコギリ)

                        デンコースケール (電線・パイプ径付 150MM直尺)

                        デンコースケール (電線・パイプ径付 150MM直尺)

                          スライドロックチューブ専用スライダー

                          スライドロックチューブ専用スライダー

                            メーカー ベッセル ホーザン 白光 DENSAN ヘラマンタイトン 未来工業 白光 未来工業 未来工業 スリーエムジャパン 未来工業 未来工業 興和化成
                            通常価格 1,288円 1,440円 2,573円 5,868円 2,383円 1,686円 1,800円 510円 53円 117,910円 2,743円 1,029円 4,902円
                            通常出荷日 4日目~   2日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ワイヤーストリッパーブレード No.3000用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ストリッパーのブレード変更
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/30
                            より線ようの3000シリーズを持っていたので、単線用で購入。
                            付替えもやり易く、切れ味もなかなかです。あとは耐久性ですね。
                            あと、絶版になったVVF用のブレードを復活させて欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました