(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
899円 ~ 1,119円
税込価格
989円 ~ 1,231円

冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルタ
  • 材質(ガード、カバー):
    樹脂(PPE+PS)
  • 材質(フィルター):
    ポリウレタンフォーム

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品仕様

外形図

外形図 □60mm

□60mm
109-1003F13(13 PPI)、109-1003F20(20 PPI)
109-1003F30(30 PPI)、109-1003F40(40 PPI)

外形図 □80mm

□80mm
109-1002F13(13 PPI)、109-1002F20(20 PPI)
109-1002F30(30 PPI)、109-1002F40(40 PPI)

外形図 □92mm

□92mm
109-1001F13(13 PPI)、109-1001F20(20 PPI)
109-1001F30(30 PPI)、109-1001F40(40 PPI)

外形図 □120mm

□120mm
109-1000F13(13 PPI)、109-1000F20(20 PPI)
109-1000F30(30 PPI)、109-1000F40(40 PPI)

材質 ガード、カバー:樹脂(PPE+PS) UL file no. E82268 94V-0 フィルター:ポリウレタンフォーム UL file no. E74916(S) 94HF-1
PPI: Particles Per Inch 1インチ当たりの穴の数を表します。数字が大きいほどスポンジの目が細かくなります。

製品仕様

風量・静圧特性例

ダブルチャンパー装置による(□120mmの時)
印加電圧:DC12V
※フィルターキットをファン吸込側に装着して測定

使用例

取付例

取付例
交換フィルター(各5枚入)
□60mm用□80mm用□92mm用□120mm用
109-1003M13(13 PPI)109-1002M13(13 PPI)109-1001M13(13 PPI)109-1000M13(13 PPI)
109-1003M20(20 PPI)109-1002M20(20 PPI)109-1001M20(20 PPI)109-1000M20(20 PPI)
109-1003M30(30 PPI)109-1002M30(30 PPI)109-1001M30(30 PPI)109-1000M30(30 PPI)
109-1003M40(40 PPI)109-1002M40(40 PPI)109-1001M40(40 PPI)109-1000M40(40 PPI)
  • 本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。
    組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。
    カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。 
  • フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。
    フィルターのメンテナンスが,ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
  • 使用温度範囲は-10~+60℃です。(結露なきこと)
  • フィルターは時間が経つと劣化します。
    ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。
    高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
    長期間保管される場合は、温度10~30℃、湿度20~65%の範囲で保管してください。
    使用および保管期間の目安は約2年です。
  • フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。
    交換の目安はおおよそ6ヶ月です。
    点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。 
  • フィルターを交換する場合は、当社製フィルターをご使用ください。
  • フィルターは水洗いはしないでください。
  • 使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
  • 取り付け用ネジ、ナットは付属しません。

型番リスト

型番
対応フレームサイズ(mm)
1インチあたりの穴の数(PPI)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
□120
13
-
10

1個

986( 1,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□120
20
353-2101
10

1個

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□120
30
-
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□120
40
-
10

1個

1,090( 1,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□92
13
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□92
20
353-2119
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□92
30
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□92
40
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□80
13
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□80
20
353-2127
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□80
30
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□80
40
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□60
13
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□60
20
353-2135
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□60
30
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

□60
40
-
10

1個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。

【特長】
・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
・フィルターは、水洗いはしないでください。
・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    ファンフィルター HF-Pシリーズ

    ファンフィルター HF-Pシリーズ

      BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

      BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

        温度スイッチ

        温度スイッチ

          フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

          フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

            フィンガーガード ACファン/□160mm用

            フィンガーガード ACファン/□160mm用

              RD44 フィルタ固定テープ

              RD44 フィルタ固定テープ

                フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

                フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

                  ファンモーターオプション フィルター

                  ファンモーターオプション フィルター

                    San Aceコントローラ

                    San Aceコントローラ

                      AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                      AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                        フィンガーガード HF-Gシリーズ

                        フィンガーガード HF-Gシリーズ

                          メーカー 山洋電気 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 山洋電気 山洋電気 日東工業 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 オムロン タカチ電機工業
                          通常価格 899円 380円 2,928円 15,568円 463円 893円 3,016円 975円 935円 70,400円 356円 234円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 フィルタ フィルタ 取付金具 温度スイッチ フィンガーガード フィンガーガード フィルタ固定テープ フィンガーガード フィルタ その他 - フィンガーガード
                          材質(ガード、カバー) 樹脂(PPE+PS) - - - - - - - - - - -
                          材質(フィルター) ポリウレタンフォーム - - - - - - - - - - -

                          樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
                          製品の防塵対策に使用
                          評価 5.0満足度:5.02023/09/19
                          山洋のDCファンを使用している装置の、簡易防塵対策として使用しました。フィルタの穴径もいくつか選択でき、交換用もあるので、評価にしてから選択する事ができます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業場のファン用
                          評価 5.0満足度:5.02023/03/29
                          塵埃が発生する作業場の制御盤のファンにはフィルター付きのキットを装着しています。定期的に清掃、交換は必要ですが、内部の汚れで不具合を出さないために必須です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ファンのガードとして使用しました
                          評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                          ファンのガードとして使用しました。型式が全く同じかどうかは忘れてしまいましたが、以前も使用していたため購入しました。特に問題なくファンをガードできています。改善してほしい点もないので、評価は5とします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          装置の防塵対策
                          評価 4.0満足度:4.02022/08/24
                          装置の空冷ファンに使用しています。取り付けた後のフィルター交換作業は簡単に行えます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          冷却ファンのガード&フィルターとして
                          評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                          こんなパーツがあるとは知りませんでした。今まではファンガードとフィルターを別々に取り付けていましたが、これなら作業も楽になります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました