(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
  • 数量スライド割引

交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用【5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
429円 ~ 509円
税込価格
472円 ~ 560円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・樹脂フィルターキットの交換用フィルターです。
・フィルターが目詰まりすると通風効果が低下するため、定期交換が必要です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フィルター交換用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/03
    使用しているフィルターの交換用に購入
    汚れや破れで定期的に交換しているので即納で助かります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ほこりや粉塵の対策
    評価 4.0満足度:4.02019/03/31
    制御盤内が埃だらけになるので装着しました。ある程度使用後に見るとフィルターは埃や粉で汚れていたので機能は果たしています。穴の密度が選べるようですが正直どれを選べばいいのか分かりませんでした。用途別にどの密度がいいか書いてあると助かります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の防塵対策
    評価 4.0満足度:4.02023/09/19
    山洋のDCファンを使用している装置の、簡易防塵対策として使用しました。4種類の穴径を選択できるので、評価に適しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ファンフィルターとして。
    評価 3.0満足度:3.02021/08/03
    自社製空気清浄機のファンフィルターとして使わせていただきました。薄くて目立たず使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フィルター交換
    評価 5.0満足度:5.02020/04/23
    制御盤のフィルター交換で使用しました。とくに問題なく使用出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フィルター交換
    評価 5.0満足度:5.02019/06/18
    制御盤のフィルター交換用で購入。
    安価で枚数も入っているので汚れたりやぶれたりで交換しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冷却ファンのほこりフィルター
    評価 4.0満足度:4.02019/04/10
    サイズはちょうどいいです。少し薄めなので、ほこりの収集は短期間でいっぱいで交換しないといけません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤のファンフィルター交換
    評価 5.0満足度:5.02018/12/14
    制御盤に付属したファンフィルターに使用しています。
    安価で品質・寸法が安定している為、気兼ねなく交換しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冷却ファンのフィルターとして使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/20
    使用機器に合うフィルターを探していて見つけました。
    サイズが豊富で、価格も求めやすくてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    ファンモーターオプション フィルター

    ファンモーターオプション フィルター

      交換フィルター角用 FILK

      交換フィルター角用 FILK

        スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

        スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

          交換フィルターFFY用 FILY

          交換フィルターFFY用 FILY

            RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

            RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

              [RD413]ブランクシート

              [RD413]ブランクシート

                FANシャシ

                FANシャシ

                  フィルターファン用アクセサリー フィルタールーバー

                  フィルターファン用アクセサリー フィルタールーバー

                    フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

                    フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

                      EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                      EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                        ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                        ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                          シールドファンフィルター EMFシリーズ

                          シールドファンフィルター EMFシリーズ

                            メーカー 山洋電気 オリエンタルモーター 河村電器産業 オリエンタルモーター 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 リタール リタール 日東工業 篠原電機 タカチ電機工業
                            通常価格 429円 935円 4,295円 813円 3,064円 2,446円 17,464円 39,533円 3,384円 1,615円 8,793円 11,828円 622円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フィルタ フィルタ フィルタ その他 フィルタ フィルタ フィルタ シャシ その他 その他 フィルタ - フィルタ

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。