(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
975円 ~ 980円
税込価格
1,073円 ~ 1,078円

【特長】・運転中のファンの羽根に指などの異物が接触しないようにする金属製のガー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
取付箇所
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
吐出/吸込側兼用
ニッケルクロムメッキ(銀色)
10

1個

975( 1,073円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

吐出側
ニッケルクロムメッキ(銀色)
10

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転中のファンの羽根に指などの異物が接触しないようにする金属製のガードです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

    フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

    フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

      フィンガーガード ACファン/□160mm用

      フィンガーガード ACファン/□160mm用

        フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

        フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

          フィンガーガード HF-Gシリーズ

          フィンガーガード HF-Gシリーズ

            フィンガーガード

            フィンガーガード

              フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用

              フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用

                シールドファンフィルター EMFシリーズ

                シールドファンフィルター EMFシリーズ

                  ファンフィルター HF-Pシリーズ

                  ファンフィルター HF-Pシリーズ

                    ファンモーターオプション フィルター

                    ファンモーターオプション フィルター

                      プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

                      プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用

                        ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

                        ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

                          吸込口用ダクト継ぎ手

                          吸込口用ダクト継ぎ手

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 タカチ電機工業 オリエンタルモーター 山洋電気 タカチ電機工業 タカチ電機工業 オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 975円 463円 893円 279円 234円 407円 1,455円 622円 380円 935円 1,124円 560円 3,781円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            種類 フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィルタ フィルタ フィルタ プラグコード その他 その他
                            対応フレームサイズ(mm) φ172 - □160 - - - φ200 - - - □160/φ172 - -

                            フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            ファンガード
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                            フィンガーガードとして使用。隙間が狭く、安全な一方、風量はかなり下がりました。もう少し細い線径だとありがたかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作機のフィンガードに使用検討
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/29
                            様々なサイズや材質が選択できるので、たすかります。
                            規定サイズ品なので、安心できる商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            φ150ダクトのゴミ除け
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/27
                            空調用φ150ダクトのニップルやエルボ等に装着するとピッタリ合う。
                            取り付け部分を曲げることが出来ないかトライしたら折れてしまったので、
                            購入時の形状のままで、固定方法を考えると使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました