(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JARC500JX
レールカッター タンシダイ(オプション)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,048円
税込単価
114,453円

軽量かつコンパクトな設計で切断荷重も軽いJARC500シリーズのアルミレールカ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    端子台レールカッター
  • 摘要:
    レールカッター本体
  • 重量(kg):
    7.5

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

型番

JARC500JX 解除

Loading...

 
カタログを表示

JARC500JX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(mm)
幅(mm)
適合品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JARC500JX

その他
500
100
JXDA / JXDB / JXDC / JXDD
端子台レールカッター

1個

104,048( 114,453円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量かつコンパクトな設計で切断荷重も軽いJARC500シリーズのアルミレールカッターです。

(i)ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レールカッターの型番JARC500JXのページです。
型番JARC500JXに関する仕様情報を記載しております。

レールカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JARC500TX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 全長
(mm)

(mm)
適合品 仕様

104,048円

( 114,453円 )
1個 -

3日目

その他500100TXDA2端子台レールカッター

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました