(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロートレスリレー (アクセサリ)

フロートレスリレー (アクセサリ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
227円
税込単価
250円

信頼性の高い電極式液面リレー(FLRシリーズ)用のフロートレスリレー アクセサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

フロートレスリレー アクセサリの詳細例

電極保持器(ねじ込取付形)HSシリーズ

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

電極保持器(ねじ込取付形)HSシリーズ イメージ

  • HS3B:ねじ込取付形 3極/概略質量 180g
  • HS4B:ねじ込取付形 4極/概略質量 230g
  • HS5B:ねじ込取付形 5極/概略質量 280g

電極保持金具 HSHS

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

電極保持金具 HSHS イメージ

  • HSHS:概略質量 130g
  • ※ HS3B~5B用。ねじ込取付形からフランジ取付形になります。

電極保持器(フランジ取付形) HFシリーズ

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

電極保持器(フランジ取付形) HF1/HF4/HF5 イメージ

  • HF1:1極フランジ取付形/概略質量 120g
  • HF4:4極フランジ取付形/概略質量 430g
  • HF5:5極フランジ取付形/概略質量 600g

セパレータ FSシリーズ

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

セパレータ FS1/FS3/FS5A イメージ

  • FS1:1極用セパレータ/概略質量 15g
  • FS3:HS3B用セパレータ/概略質量 40g
  • FS5A:HS4B、5B用セパレータ/概略質量 30g

投込用電極 HIシリーズ

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

投込用電極 HI201/HI205/HI210 イメージ

  • HI201:1mケーブル付き/概略質量:130g
  • HI205:5mケーブル付き
  • HI210:10mケーブル付き

フロートレスリレー アクセサリの寸法例

電極保持器(ねじ込取付形)HSシリーズ

 

(単位:mm)

 

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

HSシリーズ 寸法図

セパレータ FS1

 

(単位:mm)

 

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

FS1 寸法図

電極保持金具 HSHS

 

(単位:mm)

 

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

HSHS 寸法図

投込用電極 HIシリーズ

 

(単位:mm)

 

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

HIシリーズ 寸法図

電極保持器(フランジ取付形)HF1

 

(単位:mm)

 

フロートレスリレー アクセサリ:関連画像

HF1 寸法図

型番リスト

型番
種類
種類
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN

その他
接続用ナットセット
接続用ナット1個、ロックナット2個、ワッシャー2個

3個

227( 250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

信頼性の高い電極式液面リレー(FLRシリーズ)用のフロートレスリレー アクセサリです。
【特長】
・ねじ込取付形の2インチ管用電極部分は簡単に取り外せます。
・電極棒(PB)は、必要な本数を電極保持器に取り付けて使用します。長さ1mステンレス(SUS304)製です。
・セパレータ(FSシリーズ)は、電極棒を連結して使用する場合、電極間の接触を防ぐためにお使いいただけます。
【用途】
・電極式液面リレー(FLRシリーズ)用のアクセサリとしてお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートレスリレー (アクセサリ)の型番PNのページです。
型番PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロートレスリレー (アクセサリ)

フロートレスリレー (アクセサリ)

    SJ シリーズリレーソケット リリースレバー

    SJ シリーズリレーソケット リリースレバー

      プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

      プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル

        パワーリレー G7L アダプタ

        パワーリレー G7L アダプタ

          I/Oリレーターミナル G7TC オプション品

          I/Oリレーターミナル G7TC オプション品

            ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品

            ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品

              ユニバーサルリレー DINレール用スペーサ

              ユニバーサルリレー DINレール用スペーサ

                表示灯モジュール P70

                表示灯モジュール P70

                  パワーリレー G6B オプション品

                  パワーリレー G6B オプション品

                    DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具

                    DN/DFシリーズリレーソケット 渡り金具

                      リレー用共用オプション品 その他

                      リレー用共用オプション品 その他

                        パワーリレー G7J W金具

                        パワーリレー G7J W金具

                          プログラムリレー ZEN メモリカセット

                          プログラムリレー ZEN メモリカセット

                            メーカー KASUGA(パトライト) IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 227円 350円 8,285円 526円 204円 66円 40円 472円 97円 930円 25円 79円 1,932円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            フロートレスリレー (アクセサリ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            排水処理の液面管理
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/20
                            少量ですが、オムロンと比較してこちらの方が長持ちしました。
                            もうしばらくはこちらを使用しようと思っております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました