(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,824円 ~ 8,242円
税込価格
8,606円 ~ 9,066円

【特長】・ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン内蔵/露出構造のホ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防水・防雨型
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC500
  • 接続端子:
    M4ねじ
  • 周囲温度(℃):
    -15~40
  • 相対湿度(%):
    45~85
  • 使用電圧(V):
    3φ200/220、 3φ400/440
  • 代表規格:
    PSE
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様変更のお知らせ(24年4月追記)

■実施時期
2024年5月生産分より順次実施

  • ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。
 

■対象製品

シリーズ名型番
ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用
COB 270・280シリーズ
COB281
COB281A
 

■変更内容
ケース、 および カバー について 形状 の一部 を下記の通り変更いたします。

 変更前変更後
ケース外観
(製品表側)
例)COB82

例)COB82

カバー外観
(製品裏側)
例)COB82

例)COB82

 
 変更前変更後
変更内容(1)リブあり
(2)肉盗みなし
(3)リブあり
(1)リブ削除
(2)肉盗み追加
(3)リブ削除
ケース内部
(製品表側)
例)COB82

例)COB82

耐水性能が高い直接操作用ペンダントスイッチ

COB 270シリーズ

COB 270シリーズ
ボタンパッキン/内蔵構造

COB 280シリーズ

COB 280シリーズ
ボタンパッキン/露出構造

製品仕様

項目定格
保護構造IP65(JIS C 0920)電気用品安全法(PSE):防雨形
材質/色ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)
ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色
耐振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃耐久500m/s2
誤動作100m/s2
周囲温度-15℃~+40℃
(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること

COB 270シリーズの仕様

項目定格
保護構造IP65(JIS C 0920)
NEMA:4X 準拠
電気用品安全法(PSE):防雨形
材質/色ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)
ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧AC2500V 1分間
耐振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃耐久500m/s2
誤動作100m/s2
周囲温度-15℃~+40℃
(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること

COB 280シリーズの仕様

ボタン数特 長タイプ名最大適用
電動機容量
3φ200/220V,
400/440V
付属ケーブルブッシング
(適合ケーブル径範囲)
付属文字板接点構成概略質量
(kg)
2点
(1組)
-COB 2712.2 kWCOB A2
(φ10.3~φ13.5)
上、下2a-2a0.39
インチング用COB 271A1.5 kW
4点
(2組)
-COB 2722.2 kW×2COB B1
(φ13.3~φ16.5)
上、下、東、西、
南、北
2a-2a-2a-2a0.57
インチング用COB 272A1.5 kW×2
入切用スイッチ
ユニット付き
COB 272KB2.2 kW×1COB A2
(φ10.3~φ13.5)
入、切、上、下2a-切-2a-2a
6点
(3組)
-COB 2732.2 kW×3COB B2
(φ16.3~φ19.5)
上、下、東、西、
南、北
2a-2a-2a-2a-2a-2a0.75
インチング用COB 273A1.5 kW×3
入切用スイッチ
ユニット付き
COB 273KB2.2 kW×2COB B1
(φ13.3~φ16.5)
入、切、上、下、
東、西、南、北
2a-切-2a-2a-2a-2a
2点
(1組)
-COB 2812.2 kWCOB A2
(φ10.3~φ13.5)
上、下2a-2a0.30
インチング用COB 281A1.5 kW
4点
(2組)
-COB 2822.2 kW×2COB B1
(φ13.3~φ16.5)
上、下、東、西、
南、北
2a-2a-2a-2a0.46
インチング用COB 282A1.5 kW×2
入切用スイッチ
ユニット付き
COB 282KB2.2 kW×1COB A2
(φ10.3~φ13.5)
入、切、上、下2a-切-2a-2a
6点
(3組)
-COB 2832.2 kW×3COB B2
(φ16.3~φ19.5)
上、下、東、西、
南、北
2a-2a-2a-2a-2a-2a0.63
インチング用COB 283A1.5 kW×3
入切用スイッチ
ユニット付き
COB 283KB2.2 kW×2COB B1
(φ13.3~φ16.5)
入、切、上、下、
東、西、南、北
2a-切-2a-2a-2a-2a

この商品の外形図と寸法について

COB 270シリーズ

型番:COB 271、COB 271Aの寸法図

型番:COB 271、COB 271Aの寸法図

型番:COB 272、COB 272A、COB 272KB

型番:COB 272、COB 272A、COB 272KB

型番:COB 273、COB 273A、COB 273KB

型番:COB 273、COB 273A、COB 273KB

COB 280シリーズ

型番:COB 281、COB 281Aの寸法図

型番:COB 281、COB 281Aの寸法図

型番:COB 282、COB 282A、COB 282KB

型番:COB 282、COB 282A、COB 282KB

型番:COB 283、COB 283A、COB 283KB

型番:COB 283、COB 283A、COB 283KB

型番リスト

型番
ボタン数
最大電動機容量三相200/220V(kW)
特長
文字板
接点構成
トラスココード
適合ケーブル径範囲(φ)
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
2.2
ボタンパッキン露出構造
上、下
2a-2a
-
10.3~13.5
211.5
65
49.5
-

1個

8,242( 9,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1.5
インチング用 / ボタンパッキン露出構造
上、下
2a-2a
-
10.3~13.5
221.5
65
49.5
10

1個

7,824( 8,606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン内蔵/露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
・ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブル挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
・ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。
・機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
・クレーンの小刻みな巻上げ、巻き下げに対応したインチング用のタイプを用意しています。
【用途】
・三相電動機の直接操作に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズ

    ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 260シリーズ

    ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 260シリーズ

      ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

      ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

        動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

        動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ

          動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

          動力用押ボタン開閉器 強力防雨形 BSWシリーズ

            動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

            動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

              動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

              動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)

                動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)

                  動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

                  動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

                    動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                    動力用押釦開閉器 DK(露出形)

                      操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ

                      操作用押ボタン開閉器 強力防雨形 WBSTシリーズ

                        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

                        動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)

                          ハイプロ小形押釦開閉器

                          ハイプロ小形押釦開閉器

                            メーカー KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 大日製作所 大日製作所 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 KASUGA(パトライト) 大日製作所 Panasonic
                            通常価格 7,824円 5,056円 2,563円 1,800円 4,590円 6,593円 2,263円 5,492円 1,490円 1,689円 2,990円 4,997円 2,004円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防水・防雨型 防水・防雨型 - 露出形 防水・防雨型 防水・防雨型 露出形 防水・防雨型 露出形 露出形 防水・防雨型 露出形 露出形
                            定格電流(A) 15 7 5 - - - - 20 - 15 5 - -
                            定格絶縁電圧(V) AC500 AC250 AC500 DC500 DC500 - - - - - - - -
                            接続端子 M4ねじ M3.5ねじ M4ねじ - - - - - - - M3.5ねじ - -
                            周囲温度(℃) -15~40 -15~40 -15~40 -15~40 -15~40 - - - -15~40 - -10~40 - -

                            ホイスト用押ボタン開閉器 三相電動機直接操作用 COB 270・280シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場ホイスト用交換品
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            直接操作式でコンパクトなサイズを探していたところ
                            見つけました。希望していたサイズで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました