(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3621RW
防水形露出コンセント(引掛形60A) ボウスイガタロシュツコンセント

防水形露出コンセント(引掛形60A) 3621RW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,745円
税込単価
16,220円

防水保護等級IP65壁面、盤面などに設置して電源供給に使用する、引掛形60A防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット
  • 定格電流(A):
    60
  • NEMA規格有無:
  • 寸法 長さ(mm):
    149
  • 寸法 幅(mm):
    120
  • 寸法 厚み(mm):
    130
  • 色:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

3621RW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

3621RW/3661RW/4621RW/4661RWの外観

3621RW/3661RW/4621RW/4661RWの外観

3621RWの構成

3621RWの構成

4661RWの部品/寸法図

4661RWの構造・寸法図(表面)

4661RWの構造・寸法図(表面)

4661RWの構造・寸法図(側面)

4661RWの構造・寸法図(側面)

4661RWの構造・寸法図(裏面)

4661RWの構造・寸法図(裏面)

 
部番部品名箇数摘要
1ボディ A1ポリアミド樹脂
2ボディ B1ポリアミド樹脂
3ゴムカバー1耐候性ゴム 黒色
4ゴムボックス1耐候性ゴム 黒色
5端子4銅 内1ケ、ニッケルメッキ
6刃受4リン青銅 スズメッキ
7取付枠1軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
8船用電線貫通金物1ポリカーボネート
9端子ねじ4黄銅 M6
10ゴムカバー止ねじ6ステンレス鋼 M3.5
11防水ゴムキャップ1耐候性ゴム
12組ボールチェーン1ステンレス鋼

3661RWの部品/寸法図

3661RWの構造・寸法図(表面)

3661RWの構造・寸法図(表面)

3661RWの構造・寸法図(側面)

3661RWの構造・寸法図(側面)

3661RWの構造・寸法図(裏面)

3661RWの構造・寸法図(裏面)

 
部番部品名箇数摘要
1ボディ A1ポリアミド樹脂
2ボディ B1ポリアミド樹脂
3ゴムカバー1耐候性ゴム 黒色
4ゴムボックス1耐候性ゴム 黒色
5端子3銅 内1ケ、ニッケルメッキ
6刃受3リン青銅 スズメッキ
7取付枠1軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
8船用電線貫通金物1ポリカーボネート
9端子ねじ3黄銅 M6
10ゴムカバー止ねじ6ステンレス鋼 M3.5
11防水ゴムキャップ1耐候性ゴム
12組ボールチェーン1ステンレス鋼

製品仕様

  • 防水・防塵保護等級:IP65相当品
  • 色:黒色
  • 適用電線:14mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R14-6
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:1,326.3g
定格型番適用プラグ適用防水形プラグ
電流極数電圧プラカバーゴムカバー
60A3P
(3P, 3W)
250V3621RW3622E3622R3622RW
600V3661RW3662E3662R3662RW
接地形3P
(3P, 4W GND)
250V4621RW4622E4622R4622RW
600V4661RW4662E4662R4662RW
  • ※ 寸法:参考値
  • ※ 表記の防塵・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3621RW

[その他] 3P引掛形
250
10

1個

14,745( 16,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水保護等級IP65
壁面、盤面などに設置して電源供給に使用する、引掛形60A防水形露出コンセント。
【特長】
・防水形プラグとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる、高容量の電源を供給するための器具。
・使用時、未使用時ともにJIS C 920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP43適合品。
・ボディ材質は、耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。・樹脂製の電線引出し口は、船用電線貫通金物(厚鋼電線管G28用)の仕様。
・電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる圧着端子式が可能。
【用途】
・屋外の高容量の壁面などに最適。

2019年9月以降、メーカー仕様変更があります。
【変更箇所】電線挿入口部分「船用電線貫通金物」
①外径寸法 : φ42 → φ44
②内径寸法 : φ25 → φ23
③全長 : 31mm → 34mm
(製品本体 146mm → 149mm)
④材質 : ポリカーボネート(PC)
→ポリブチレンテレフタレート(PBT)
⑤色相 : クリア → グレイ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

3621RWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形露出コンセント(引掛形60A)の型番3621RWのページです。
型番3621RWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形露出コンセント(引掛形60A)

防水形露出コンセント(引掛形60A)

    防水形パネルコンセント 引掛形 60A

    防水形パネルコンセント 引掛形 60A

      パネル用コンセントシリーズ

      パネル用コンセントシリーズ

        露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

        露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

          【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

          【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P

            引掛インレット

            引掛インレット

              スイングプラグ

              スイングプラグ

                フランジインレット(引掛形・平刃形)

                フランジインレット(引掛形・平刃形)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)

                    ノイズフィルター SS3シリーズ

                    ノイズフィルター SS3シリーズ

                      防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)

                      防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)

                        ノイズフィルター SS1シリーズ

                        ノイズフィルター SS1シリーズ

                          防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

                          防水形プレート(耐じん・噴流形)専用コンセント

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ 明工社 ELPA朝日電器 アメリカン電機 ミスミ High&Low アメリカン電機 High&Low アメリカン電機
                            通常価格 14,745円 11,005円 1,450円 1,109円 1,983円 3,366円 1,066円 573円 711円 2,800円 7,884円 1,450円 1,456円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 アウトレット アウトレット アウトレット アウトレット 変換アダプタ - インレット/プラグ - アウトレット インレット インレット インレット アウトレット
                            定格電流(A) 60 60 15 - 15 20 15 - - - - - -
                            NEMA規格有無 - - - - - - -
                            寸法 長さ(mm) 149 118 68 - - - - - - - - - -
                            寸法 幅(mm) 120 118 35 - - - - - - - - - -

                            防水形露出コンセント(引掛形60A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 付属の電線間の仕様は何ですか?
                            A
                            船用電線貫通金物(厚鋼電線管G28用)です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3661RW
                            4621RW
                            4661RW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 定格電圧
                            (V)

                            15,782円

                            ( 17,360円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 3P引掛形600

                            18,330円

                            ( 20,163円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] 接地形3P 引掛形250

                            16,338円

                            ( 17,972円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[その他] 接地形3P 引掛形600

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました