防水保護等級IP65高容量の電源を供給するための機器/パネル専用タイプの引掛形...
(単位:mm)
防水形パネルコンセント 引掛形60Aの寸法図
適用電線 | 電線接続方式 | 適用圧着端子 |
---|---|---|
14mm2 | 圧着端子式 | R14-6 |
定格 | 型番 | 適用プラグ | 適用防水形プラグ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電流 | 極数 | 電圧 | プラカバー | ゴムカバー | ||
60A | 3P (3P, 3W) | 250V | 3626RW | 3622E | 3622R | 3622RW |
600V | 3666RW | 3662E | 3662R | 3662RW | ||
接地形3P (3P, 4W GND) | 250V | 4626RW | 4622E | 4622R | 4622RW | |
600V | 4666RW | 4662E | 4662R | 4662RW |
Loading...
防水保護等級IP65高容量の電源を供給するための機器/パネル専用タイプの引掛形60A防水形パネルコンセント。【特長】・防水形プラグ使用時/未使用時(防水カバー取付)ともにJISC0920に基づくIP65相当品。・ボディ材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。・クロロプレンゴム製パッキングを、付属の取付ねじとナットで固定することで防水性能を保持。・電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能。【用途】・屋外に設置された配電盤や工作機械などの高容量の電源口に最適。
3626RWで型番確定
防水形パネルコンセント 引掛形 60Aの型番3626RWのページです。
型番3626RWに関する仕様情報を記載しております。