(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110GHDZ
埋込コンセント(抜止形) ウメコミコンセント

埋込コンセント(抜止形) 7110GHDZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円

【特長】・壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット
  • 形状:
    接地形2P A-3抜止形
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    107
  • 寸法 幅(mm):
    39
  • 寸法 厚み(mm):
    32
  • 特徴:
    複式横型

型番

7110GHDZ 解除

Loading...

7110GHDZ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110GHDZ

10

1個

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。

Loading...

7110GHDZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込コンセント(抜止形)の型番7110GHDZのページです。
型番7110GHDZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

埋込コンセント(抜止形)

埋込コンセント(抜止形)

    引掛器具

    引掛器具

      機器用埋込コンセント

      機器用埋込コンセント

        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)

        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)

          【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

          【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

            露出コンセント

            露出コンセント

              スイングプラグ

              スイングプラグ

                【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

                    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

                    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

                      引掛インレット

                      引掛インレット

                        埋込コンセント(引掛形)

                        埋込コンセント(引掛形)

                          露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

                          露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

                            メーカー アメリカン電機 明工社 明工社 ミスミ ミスミ 明工社 ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ ミスミ 明工社 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 1,490円 685円 781円 648円 1,768円 392円 1,066円 1,298円 1,431円 1,288円 3,366円 476円 1,109円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アウトレット - 埋込コンセント アウトレット インレット コンセント インレット/プラグ プラグ プラグ インレット - アウトレット アウトレット
                            形状 接地形2P A-3抜止形 - - その他 その他 - A-2 その他 その他 その他 引掛接地3P - -
                            定格電圧(V) 125 - - - - - 125 - - - 250 - -
                            定格電流(A) 15 - - - - - 15 - - - 20 - -
                            NEMA規格有無 - - -

                            埋込コンセント(抜止形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7110GHDZ-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            1,590円

                            ( 1,749円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました