(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,255円 6,191円
税込単価
9,081円 6,810円

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現できるACコンセント・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット
  • 形状:
    接地形2P A-3平刃形
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 長さ(mm):
    107
  • 寸法 幅(mm):
    39
  • 寸法 厚み(mm):
    32.5
  • 色:

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

7110GHDXL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

複式ハイパー埋込コンセント 7110GHDXLの仕様

7110GHDXLの外観

7110GHDXLの外観

 

(単位:mm)

 

7110GHDXLの寸法図

7110GHDXLの寸法図

 

ハイパーコンセントの特長

ハイパーコンセントの特長

ハイパーコンセントの特長

アウトレットの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させました。また内部の刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用している。さらにアース刃受を除くすべての充電部品の表面には、耐食性・耐摩耗性の向上を図るためにロジウムめっきを施し、さらに酸化を防ぎ滑らかな接触面を持たせるために鏡面研磨仕上げを行いました。絶縁部であるコンセント本体材質には、フィラー(ガラス繊維)を15%含有させた難燃グレードUL94V-0ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めている。端子ねじ以外の全ての金属部品(プレート筐体含む)に、電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、非磁性体の金属を採用。

部品名/寸法図

 

(単位:mm)

 

7110GHDXLの部品/寸法

7110GHDXLの部品/寸法

部番部品名箇数摘要
1ボディ1ポリアミド樹脂 フィラ入り
2カバー1ポリアミド樹脂 フィラ入り
3アース端子1黄銅 ニッケルめっき
4端子2黄銅 ロジウムめっき
5アース刃受2黄銅 ニッケルめっき
6刃受4リン青銅 ロジウムめっき
7端子ねじ4黄銅 M4 ロジウムめっき
8取付金具2ステンレス
9圧着端子3R5.5-4 ロジウムめっき
 

製品仕様

  • NEMA規格番号:NEMA 5-15
  • 色:黒色
  • 適用電線:φ1.6~2.6(直径1.6~2.6mm)、5.5mm²
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R5.5-4(付属)
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:113.5g
  • アース刃受を除く全ての充電部品の表面には、耐食性・耐摩耗性の向上を図るために、高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、その上、酸化を防ぎ滑らかな接触面を持たせるために鏡面研磨仕上げを施している。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110GHDXL

10

1個

8,255円

6,191

( 6,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現できるACコンセント・インレット。
【特長】
・ボディ筐体(外郭・絶縁部)には、グラスファイバーを15%含有させた強化ナイロン樹脂を採用。
・コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上。
・刃受と繋がる端子部には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
・ロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)が付属。
・電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用。
【用途】
・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダー・医療など。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

7110GHDXLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15Aの型番7110GHDXLのページです。
型番7110GHDXLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

    ハイパープラグ(平刃形)

    ハイパープラグ(平刃形)

      埋込コンセント 平刃形

      埋込コンセント 平刃形

        コードコネクタボディ 平刃形

        コードコネクタボディ 平刃形

          コードコネクタボディ(引掛形)

          コードコネクタボディ(引掛形)

            複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

            複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

              複式機器用アウトレット(コンセント)

              複式機器用アウトレット(コンセント)

                プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

                プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

                  パネル用コンセント

                  パネル用コンセント

                    抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                    抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                      【アメリカン電機】プラグ 平刃形

                      【アメリカン電機】プラグ 平刃形

                        プラグ 平刃形(125V・250V)

                        プラグ 平刃形(125V・250V)

                          プラグ 引掛形

                          プラグ 引掛形

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 8,255円 3,601円 799円 1,019円 837円 6,797円 1,463円 5,486円 750円 1,234円 659円 781円 551円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アウトレット プラグ アウトレット コードコネクタボディ コードコネクタボディ アウトレット アウトレット プラグ アウトレット コードコネクタボディ インレット/プラグ プラグ プラグ
                            形状 接地形2P A-3平刃形 接地形2P A-3平刃形 - - - 接地形2P A-3平刃形 - 接地形3P 引掛形 - 接地形2P A-3抜止形 A-3 - -
                            定格電圧(V) 125 125 - - - 125 - - - 125 125 - -
                            定格電流(A) 15 15 - - - 15 15 60 - 15 15 - -
                            NEMA規格有無 - - - - - - - -

                            複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました